ワッシャ型力センサは、大きな力への耐久性や堅牢さに対する厳格な要件に対応しているだけでなく、低コストな上、非常にコンパクト(フラット)なので、測定対象に組み込みこんで様々なアプリケーションに応用できます。その用途には、圧着、接合、プレス、リベット打ちなどあらゆる産業工程の監視から、風力タービンやレールのねじ接続の長期的監視まで、非常に多種多様です。
したがって、ワッシャ型力センサに求められる要件は、計測目的に応じて多種多様です:
- 優れた感度を確保し、最小の力でも計測できる低識別スレッショールド
- 小型で堅牢なバージョン
- 一般的なねじ、ボルト、ピンの直径と同じサイズ
- ねじやボルトの監視作業に最適なゼロドリフト
- 設置および校正後の再現性エラーが非常に小さい
しかし最新の技術であっても、1つの物理的な計測原理ですべての要件を満たすことは不可能です。そのため、ひずみゲージ式と圧電式を使用した2種類のワッシャ型力センサのソルーションが広く普及しています。