PW37P 衛生的な計量に適したロードセル PW37P 衛生的な計量に適したロードセル | HBM

PW37P:200kgまでの衛生的な秤量

精密シングルポイントロードセルPW37Pは、食品業界のニーズに最適な製品です。そのEHEDG認証は、最高レベルの衛生状態を表しています。特に表面が滑らかなため、液体はすぐに転がり落ち、汚れは非常に簡単に取り除くことができます。このロードセルは、業界標準の取り付け寸法を採用しているため、どのようなシステムにも簡単に組み込むことができます。PW37Pは、その高いねじれ剛性と、湿気や腐食性の化学薬品に耐える耐久性のある素材により、非常に長い耐用年数を実現しています。

  • 精度クラス C3マルチレンジ(OIML認証)、PW37PYバージョンではY最大25000
  • 最大容量:0-50kg、0-100kg、0-200kg
  • 保護等級  IP68/IP69K

高い汎用性

  • 業界標準の取り付け寸法
  • 最大容量範囲:0-50kg、0-100kg、0-200kg
  • M12コネクタープラグ

食品業界の幅広いアプリケーションに簡単に組み込むことができる。

衛生的

  • 完全なステンレス製なので、食品産業での使用に適しています。
  • 隙間やエッジのない撥水設計
  • ハーメチックシール
  • 「クリーンインプレイス(CiP)」機能

お手入れが簡単です。液体はすぐに転がり落ち、残留物がなく簡単に洗浄できます。

堅牢

  • 堅牢な素材を使用し、極めて高い耐薬品性を実現
  • 湿度の高い過酷な環境にも対応
  • IP68/IP69K
  • 高いねじれ剛性

過酷な環境下でも安心の耐久性

CAD Drawings and CAD Models

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

アクセサリ関係

PW37Pロードセルに適した衛生的な設計のケーブルもご用意しています。

デジタル社会とのつながり

DSE計量エレクトロニクスまたはPADデジタル変換器エレクトロニクスを使用すれば、PW37Pの測定値を迅速かつ簡単に視覚化し、設定し、接続したPLCに伝達することができます。コンパクトで丸みを帯びたステンレス製の筐体は、液体や厳しい環境条件から電子機器を保護します。DSE-HIEは、衛生基準の厳しいアプリケーションでの使用をお勧めします。

 

技術資料

タイトル/詳細言語
データシート
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
設置マニュアル
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
クィックスタートガイド
PW37P - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
各種証明書
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - EU Declaration of Conformity 多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから