PW27A 製品シリーズのロードセルを使用すると、食品製造のために計重・充填を行う企業は、将来のあらゆる課題に十分に対応できるようになります。0~10kg および 0~20kg の低容量用に設計されたロードセルは、厳格な EHEDG仕様に準拠しているため、飲料やその他の食品の充填、梱包、重量測定に最適です。
ステンレス製の測定ボディは、ステンレス製のパイプハウジングと組み合わせて特別に設計されているため、 PW27Aロードセルセルは密閉保護され、非常に堅牢です(保護等級IP68/IP69K)。これにより、高圧洗浄機を使用して、短時間で徹底的に洗浄できます。内蔵およびカプセル化された過負荷保護機能(最大容量の10倍まで)により、誰かが誤って踏んだ(機械の清掃時など)場合でも、 PW27A ロードセルの機能は損傷しません。
また、ロードセルの PW27APバージョンでは、さらに高速な設置・保守を実現するコネクタ接続タイプも利用できます。
- 精度等級:C3 マルチレンジ
- 測定範囲: 0~10 kg および 0~20 kg
- 保護等級:IP68/IP69K