回転式トルクセンサは、自動車のドライブトレインから風力タービンまで、さまざまな機械システムで最高の性能を保証するために使用される非常に精密な機器です。エンジニアは時間をかけて適切なタイプのトルク変換器(アナログ/デジタルテレメトリ、円形シャフト、反力トルクなど)を慎重に選択し、試験および測定ドライブラインに装置を取り付ける際にも同じレベルの配慮が必要です。
回転式トルクセンサを適切に設置することは、2つの包括的な理由から非常に重要です。1つ目は測定の不確かさを減らすことであり、2つ目は故障のリスクを減らすことです。
特に高度な計測システムが莫大な投資を必要とするような高価値のアプリケーションでは、機械的な取り付けが不適切であると、テストベンチに壊滅的な影響を与える可能性があります。この記事では、回転式トルクセンサを正しく取り付け、操作に自信を持っていただくための簡単なヒントをご紹介します。