校正
材料試験機が校正されると、測定装置の基準点は、既知のトレーサブルな標準研究所に校正された基準センサーと比較される。世界中の多くの材料試験機メーカーが、HBKの基準測定チェーンを使用して、生産中およびサービス中のセンサーおよび機械を校正しています。
DMP41とMGCplusは、PTB、NIST、その他の計量機関を含む世界中の研究所で高い評価を得ています。QuantumX MX238Bは、お客様の現場での校正サービスに最適なポータブルツールです。すべてのHBK装置は、ドイツのダルムシュタットにある当社の認定ラボによってDAkkSまで追跡することができ、お客様の校正サービスが正確かつ効率的に実施され、追跡可能な結果が得られることを保証します。静的な材料試験機でも動的な材料試験機でも、HBKは完璧な測定ソリューションを提供します。
国家認定機関の相互承認により、校正証明書と測定結果の世界的な有効性を保証します。校正手順は、国際的に認められた基準に基づいて決定されます。
計器自体の校正も行うことができます。これは最終的に全体の精度を証明し、測定のトレーサビリティを決定します。 国際的に認められた標準は、クロスヘッドの速度と変位(ASTM E2658とE2309)、ひずみと負荷率(ASTM E2309)、および引張、圧縮(ASTM E4)、トルク(ASTM E2624)、および動的力(ASTM E467)の測定の校正用に開発されています。
全体として、HBKは、非常に効率的で追跡可能な方法で様々な校正およびメンテナンスサービスを可能にする適切なツールセットを提供しています。