耐用年数の延長
資産の挙動と完全性を短期または長期的に監視することで、設計寿命を超えて耐用年数を延ばすことができ、結果として莫大なコスト削減につながります。
鉄道インフラ監視
鉄道業界向けのモニタリングソリューションのあらゆる分野をカバーするHBKは、鉄道インフラ向けの短期および長期モニタリングソリューションも提供しています。
材料の変化を観察し、時間内に対応するためには、印加された荷重や応力を測定する必要があります。信頼性の高いモニタリングシステムは、時間内に異常を検知することができるため、メンテナンスや修理をより効率的に実施することができ、結果として運転コストの削減につながります。
スケジュール駆動型のメンテナンスをコンディションベースのメンテナンスに置き換えることが、インフラ監視の主な目的です。

資産の挙動と完全性を短期または長期的に監視することで、設計寿命を超えて耐用年数を延ばすことができ、結果として莫大なコスト削減につながります。

損傷の早期発見は、重要な資産や構造上の欠陥の予防につながり、介入時間と修理コストの削減につながります。

建設中の構造物の計装は、高度な工法や新素材を検証するための貴重なツールとなります。
HBKの測定セットアップは、センサから結果に至るまでのすべてに加え、完全に統合されたカスタマイズされたサービスを提供します。
広範囲の光学式および電気式センサに加え、モジュール式DAQソリューションQuantumXとSomatXRを組み合わせることで、正確で信頼性の高い長期的なデータ収集が可能になり、あらゆるセンサの統合が可能になります。データをEdgeレコーダにローカルに、または資産管理クラウドに集中的に安全に保存し、個々のメンテナンス計画を予測するHBKデータ分析機能を追加できます。
また、お客様のプロジェクトの全体的な管理まで、有能なサービスとサポートを提供しています。
土木構造物は、指数関数的に増加する荷重、衝撃、環境負荷に耐える必要があります。その結果として生じる構造物の挙動を継続的に評価することが必須になってきており、欠陥を早期に発見し、安全性を保証することができます。
オンラインで構造物の健全性を監視することで、異常を時間内に検出することができます。これにより、メンテナンスが最適化され、運用コストが削減されます。
当社は、構造物の設計、建設、運転、リハビリテーション、さらにはサービス終了後のターンキーソリューションに至るまで、構造物のライフサイクル全体を対象としたモニタリングソリューションを提供しています。:
線路、スイッチ、枕木は、鉄道インフラ全体の機能性と安全性にとって重要です。高荷重や永久荷重にさらされることによる材料の故障だけでなく、天候の影響や列車の運転の影響により、損傷や故障につながる可能性があります。
有線、架空線、高電圧部品の測定は、測定技術にとって特別な課題となっています。ここでは、電磁環境に対応した製品が求められます。
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| ブローシャー | ||||
| Infrastructure & Structural Monitoring - Brochure | English | |||
| Mobile Testing & Onboard Monitoring - Brochure | English | |||
| Wayside Train Monitoring - Brochure | English | |||