제품을 위한 부품의 최적의 치수화는 성공을 위한 열쇠입니다 - 디자인이나 모바일폰, 엔진 또는 항공기 제조와 상관없이 무엇이든지 간에.

  • 고품질 제품을 통해 증가된 안정성을 획득
  • 부품의 긴 서비스 기간을 통해 신뢰성을 보증
  • 실제 필요한 제품만 사용하여 효율성을 강화.

부품의 피로는 어떻게 측정 하나요?

  • 부품 표면에 스트레인 게이지를 부착
  • 그리고 나서 측정 체인을 이용해 부품에서 발생하는 기계적 피로를 결정

피로시험측정 부품의 기계적 피로를 측정하는 것을 가능하게 합니다. 이들은 세 가지 원인입니다: 외부 힘, 잔류 피로, 그리고 열 피로.

Loading stress: 힘(loads)이 외부에서 적용되어 material loading을 야기

잔류 피로: 재료 내부의 힘 - 외부 힘의 어떠한 연관 없이 - 잔류 피로를 야기함. 이는 예를 들어, 금속 부품의 non-uniform 냉각, 단조, 또는 용접에서 야기 될 수 있습니다.

온도 피로: 온도 피로는 다른 온도 확장 계수가 사용되는 시스템에서 발생합니다. 만약 부품이 온도 확장의 방해를 받거나 또는 non-uniform 가열의 결과로 인해 야기 될 수 있습니다.

확실한 분석을 위해, 기계적 피로는 원인과는 별개로 간주되어야 합니다. 잔류 피로와 온도 피로는 하중 피로와 마찬가지로 부품에 영향을 미칩니다.

완벽한 값과 신호에 따라, 외부 하중과 관련하여 부품의 하중 비율을 대체로 줄일 수 있습니다.

Hooke’s Law는 무엇인가요?

재료의 탄력있는 변형 범위측정 된 스트레인의 재료적 피로를 계산하는 방법이며 이는 Hooke's law를 바탕으로 합니다. Hooke’s Law의 공식은:

σ = ε · Ε

σ = 재료적 피로
ε = 스트레앤
Ε = 재료의 탄성 계수

이 법칙만이 유일하게 uniaxial stress state에 적용 가능 합니다. 다른 피로 states는 확장 된 버젼을 요구합니다.

Loading Stress

Residual Stress

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요