기계 제어
다운타임 감소...
제조 환경은 장비의 엄격한 요구에 맞게 배속되어있습니다. 예를 들면, 온도 범위는 -15 °C to +50 °C 사이. HBM의 장비는 열악한 조건에서도 다운타임을 줄일 수 있도록 제작 되었습니다.
인터페이스 신호의 억제 또한 다운타임을 줄이는 데 일조합니다. HBM의 장비를 전자기의 방해로부터 안전하게 보호하기 위해 EMC 기준에 맞춰 테스트 되었습니다.
그리고, DC 인터페이스(열전기 및 갈바니 전압), 전력 공급 인터페이스(50 Hz 및 고조파) 및 고주파 간섭이 캐리어 주파수 앰프를 통해 전송되지 않도록 합니다.
타입 별 적용사례
- 직물 기기의 나사 텐션 및 변위 측정
- 인쇄 기기의 웹 텐션
- 초고압을 이용한 워터 젯 커팅 측정
- 동적, 정적 가속 측정