HBM의 교정 측정 기술

교정을 수행하기 위해 사용되는 측정 기술은 특히, 교정의 정확도 및 안정성에 있어서 엄격한 요구사항을 준수해야 합니다. 따라서 HBM의 고정밀 앰프와 트랜스듀서 이외의 측정 기술을 생각하기란 불가능 합니다.

교정 업무를 위한 토크 트랜스듀서고정밀 측정에서는 비회전 타입이 사용됩니다. 그러나 회전타입은 특정 업무의 기준을 위해 주로 사용됩니다.

HBM의 토크 트랜스 듀서...

  • ...토크 교정 실험실에서, 기준 토크 센서로 교정 시스템을 설치하여 상위 교정 기관으로 부터 토크 검정을 받습니다
  • ...현장 교정을 위해서, 기준이 되는 토크 센서를 이용하여 표준 부동과 level arm을 사용하지 않고도 교정이 가능합니다. 특히 중요한 분야의 현장 실험에서는 회전 타입 토크센서를 이용하여 교정을 합니다.

HBM의 교정실에서 측정 된 토크의 퀄리티

HBM의 공인 DKD 교정은 모든 곳에 사용되는 토크 센서를 높은 신뢰성을 가지는 기준으로써 사용 가능한 교정 서비스를 제공합니다. 물론 HBM의 교정실에서도 HBM의 기준 제품을 사용합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요