추적 가능
- ISO 17025 인증
- 독일 PTB(National Metrology Institute)에 대한 직접 추적성
- 정기적인 독립적인 전문가에 의한 교정 실험실 평가
토크 교정
HBM 교정 연구소는 토크 트랜스듀서 교정에 풍부한 경험과 기술을 보유하고 있습니다.

국가 표준으로 직접 추적할 수 있는 최소 측정 불확도로 교정 인증서의 이점을 누리십시오.

데이터 시트 사양 대신 실제 트랜스듀서 특성을 사용하여 측정 불확도 평가를 최적화하십시오.
다양한 교정 표준 선택:

측정 체인 또는 센서? 가장 높은 요구 사항을 충족하는 DIN 51309 또는 VDI/VDE 2646? 확인해 보시기바랍니다.
Go to the accreditation certificate
센서에 대한 모든 것을 알고 싶다면:
DIN 51309에 따른 교정에는 3가지 다양한 장착 위치에서 센서를 사용한 측정이 필요합니다. 즉, 센서는 각각의 경우 기계에서 120° 회전합니다. 즉, 토크 변환기를 세 번 장착 및 분리해야 합니다.
다음 특성은 DIN 51309 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.
또한 교정 인증서는 DIN 51309에 정의된 측정 불확도를 지정합니다.
이 교정은 토크 센서가 추적 가능한 측정 장비라는 보증된 증거를 제공합니다(ISO 9001에서 요구함).
적합성 평가: HBM은 토크 센서가 데이터 시트 사양을 벗어나는지 여부를 식별합니다.
추적 가능성이 보장된 최고의 가격 대비 성능
VDI/VDE 2646에 따른 교정에는 하나의 장착 위치에서 두 가지 측정 시리즈가 필요합니다(DIN 51309와 반대). 다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.
이 교정은 토크 센서가 추적 가능한 측정 장비라는 보증된 증거를 제공합니다(ISO 9001에 따름).
적합성 평가: HBM은 토크 센서가 데이터 시트 사양을 벗어나는지 여부를 식별합니다.
HBM은 또한 개별적으로 선택 가능한 로드 단계로 작업 표준 교정을 제공합니다.
다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.
권장 사항: 동일한 가격으로 작업 표준 교정보다 토크 센서에 대한 더 많은 정보를 제공하는 VDI/VDE 2646에 따른 교정을 권장합니다.
HBM은 DAkkS-DKD-R 3-5에 따라 교류 토크 교정을 제공합니다.
다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.

0.2 N·m to 20 N·m
표준 교정용
토크 불확도:
Torque steps: 0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

2 N·m to 200 N·m
DAkkS 및 작업 표준 교정용
토크 불확도:
Torque steps: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

5 N·m to 1000 N·m
DAkkS 및 작업 표준 교정용
토크 불확도 :
Torque steps: 5N·m~1000N·m까지 1N·m씩.

50 N·m to 20 kN·m
DAkkS 및 작업 표준 교정용
토크 불확도 :
Torque steps: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

100 N·m to 25 kN·m
DAkkS 및 작업 표준 교정용
토크 불화도 :
Torque steps : 100N·m에서 25kN·m까지 각각 100N·m씩 증가합니다.

500 N·m to 50 kN·m
표준 교정용
토크 불확도:
Torque steps: 500N·m ~ 50kN·m

3 kN·m ~ 400 kN·m
DAkkS 및 작업 표준 교정용
토크 불확도:
Torque steps: 3kN·m ~ 400kN·m 각 1kN·m 단위

교정 인증서를 살펴보고 싶으십니까? HBM 교정 연구소에서 다루는 모든 측정량에 대한 샘플 교정 인증서는 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다.