토크 교정 토크 교정 | HBM

HBM 토크 교정: 0.2N·m ~ 400kN·m

HBM 교정 연구소는 토크 트랜스듀서 교정에 풍부한 경험과 기술을 보유하고 있습니다. 

  • 0.2N·m ~ 400kN·m 범위의 토크 교정 - 매우 넓은 범위. HBM은 이 서비스를 제공할 수 있는 세계 유일의 사설 교정 연구소를 유지하고 있습니다.
  • 추가 비용 없이 전체 측정 체인(타사 제품도 포함)의 교정
  • 토크 트랜스듀서, 토크 센서 및 토크 측정 체인의 교정에 대한 수십 년의 경험(1977년 이후)
  • 산업용 센서의 비용 효율적인 교정에서 가장 높은 요구 사항을 충족하는 전송 표준에 이르기까지
  • 작업 표준 교정으로 교류 토크 교정

추적 가능

  • ISO 17025 인증
  • 독일 PTB(National Metrology Institute)에 대한 직접 추적성
  • 정기적인 독립적인 전문가에 의한 교정 실험실 평가

국가 표준으로 직접 추적할 수 있는 최소 측정 불확도로 교정 인증서의 이점을 누리십시오.

높은 정밀도

  • 교정 불확도가 최소인 교정 기계(비주립 교정 연구소)
  • 최대 25kN·m의 사설 교정 실험실에 적합한 최대 25kN·m의 사하중 기계(센서는 지구 중력장의 레버 암에 하중이 가해짐)
  • 최대 0.008%의 기계 정확도
  • 0.1%의 측정 불확도으로 최대 400kN·m의 고유 능력

데이터 시트 사양 대신 실제 트랜스듀서 특성을 사용하여 측정 불확도 평가를 최적화하십시오.

여러 옵션

다양한 교정 표준 선택:

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • 작업 표준 교정용

측정 체인 또는 센서? 가장 높은 요구 사항을 충족하는 DIN 51309 또는 VDI/VDE 2646? 확인해 보시기바랍니다. 

HBM 토크 교정 서비스

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • 표준 교정 

Go to the accreditation certificate

 

 

센서에 대한 모든 것을 알고 싶다면:

DIN 51309에 따른 교정에는 3가지 다양한 장착 위치에서 센서를 사용한 측정이 필요합니다. 즉, 센서는 각각의 경우 기계에서 120° 회전합니다. 즉, 토크 변환기를 세 번 장착 및 분리해야 합니다.

다음 특성은 DIN 51309 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.

  • 각 교정 단계에 대한 정확한 출력 신호
  • 각 교정 단계에 대한 히스테리시스 값
  • 각 교정 단계의 다양한 장착 위치에 대한 반복성 및 재현성
  • 크리프 행동
  • 0으로 돌아가기
  • 보간 오류(3차 및 선형 근사치에서 측정된 값의 잠재적 편차).
  • DIN 51309에 따른 분류

또한 교정 인증서는 DIN 51309에 정의된 측정 불확도를 지정합니다.

이 교정은 토크 센서가 추적 가능한 측정 장비라는 보증된 증거를 제공합니다(ISO 9001에서 요구함).

적합성 평가: HBM은 토크 센서가 데이터 시트 사양을 벗어나는지 여부를 식별합니다.

추적 가능성이 보장된 최고의 가격 대비 성능

VDI/VDE 2646에 따른 교정에는 하나의 장착 위치에서 두 가지 측정 시리즈가 필요합니다(DIN 51309와 반대). 다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.

  • 각 교정 단계에 대한 정확한 출력 신호
  • 최적화된 감도(최소자승법에 따라 증가 및 감소 시리즈의 측정값에서 얻음)
  • 최대 선형성 편차
  • 최대 상대 가역성 오류
  • 잔존 가치(Remanence value)
  • 또한 교정 인증서는 측정 불확도를 지정합니다. 필요한 재현성 데이터는 유사한 교정으로 인한 통계 값을 기반으로 합니다. HBM 제품 외에도 데이터베이스는 많은 타사 센서로 구성됩니다.

이 교정은 토크 센서가 추적 가능한 측정 장비라는 보증된 증거를 제공합니다(ISO 9001에 따름).

적합성 평가: HBM은 토크 센서가 데이터 시트 사양을 벗어나는지 여부를 식별합니다.

HBM은 또한 개별적으로 선택 가능한 로드 단계로 작업 표준 교정을 제공합니다.

다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.

  • 각 교정 단계에 대한 정확한 출력 신호
  • 잔존 가치(Remanence value)
  • 적합성 평가: HBM은 토크 센서가 데이터 시트 사양을 벗어나는지 여부를 식별합니다.

권장 사항: 동일한 가격으로 작업 표준 교정보다 토크 센서에 대한 더 많은 정보를 제공하는 VDI/VDE 2646에 따른 교정을 권장합니다.

HBM은 DAkkS-DKD-R 3-5에 따라 교류 토크 교정을 제공합니다.

다음 센서 특성은 이 교정에서 얻어지며 교정 인증서에 지정됩니다.

  • 각 교정 단계에 대한 정확한 출력 신호
  • 참조 직선 방정식
  • 잔존 가치 (Remanence value)
  • 기준 직선과의 편차를 그래픽으로 표현

 

20 N·m 토크 교정 기기

0.2 N·m to 20 N·m
표준 교정용

 

토크  불확도:

  • 0.2N·m - 20N·m: 측정값의 ±0.4%

Torque steps: 0.2; 0.4; 0.5; 0.6; 0.8; 1.0; 1.2; 1.6; 2.0; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 N·m

200 N·m 토크 교정 기기

2 N·m to 200 N·m

DAkkS 및 작업 표준 교정용

토크  불확도:

  • 0.2N·m - 20N·m: 측정값의 ±0.4%

Torque steps: 2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 N·m

1 kN·m 토크 교정 기기

5 N·m to 1000 N·m

DAkkS 및 작업 표준 교정용

토크 불확도 : 

  • 5N·m - 1kN·m : 측정값의 ±0.01%

Torque steps: 5N·m~1000N·m까지 1N·m씩.

20 kN·m 토크 교정 기기

50 N·m to 20 kN·m

DAkkS 및 작업 표준 교정용

토크 불확도 : 

  • 50N·m - 200N·m: 측정값의 ±0.04%
  • 250N·m - 20,000N·m: 측정값의 ±0.02%

Torque steps: 50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1.2; 1.6; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kN·m

25 kN·m 토크 교정 기기

100 N·m to 25 kN·m

DAkkS 및 작업 표준 교정용

토크 불화도  :

  • 100N·m - 20kN·m 측정값의 ± 0.008%
  • 20.1kN·m - 25kN·m ± 측정값의 0.01%

Torque steps : 100N·m에서 25kN·m까지 각각 100N·m씩 증가합니다.

50 kN·m 토크 교정 기기

500 N·m to 50 kN·m

표준 교정용

토크 불확도:

  • 500N·m - 50kN·m: 측정값의 ±0.2%

Torque steps: 500N·m ~ 50kN·m

400 kN·m 토크 교정 기기

3 kN·m ~ 400 kN·m

DAkkS 및 작업 표준 교정용

토크 불확도:

  • 3kN·m - 400kN·m: 측정값의 ±0.1%

Torque steps: 3kN·m ~ 400kN·m 각 1kN·m 단위

샘플 교정 인증서

교정 인증서를 살펴보고 싶으십니까? HBM 교정 연구소에서 다루는 모든 측정량에 대한 샘플 교정 인증서는 PDF 파일로 다운로드할 수 있습니다.

Go to downloads