Pressure Calibration

  • 광범위한 DKD의 교정 단계 (0.1에서 3600 bar 게이지 압력)
  • 시스템의 극정밀도는 중량 시험에서 사용 (중력 공간에서 가해진 질량에 의해 힘이 산출)

Traceable

  • ISO 17025 certification
  • Direct traceability to the German National Metrology Institute (PTB)
  • Assessment of the calibration laboratory by independent experts at regular intervals

Benefit from calibration certificates with minimal measurement uncertainty, directly traceable to the National Standard.

Precise

  • Calibration machines with minimal measurement uncertainty (in non-state calibration laboratories)
  • High accuracy thanks to the use of a piston manometer (direct mass action in the gravitational field of the earth)
  • Competence up to 10,000 bar pressure gauge

Optimize your measurement uncertainty assessment using the actual transducer characteristics - instead of data sheet specifications only.

Individual

Choice of different calibration standards: 

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Working standard calibration

Measurement chain or sensor? DAkkS-DKD-R 6-1 or working standard calibration? It's your choice. We will be happy to advise you.

HBM Pressure Calibration Services

  • DAkkS-DKD-R 6-1
  • Working standard calibration

Go to the accreditation certificate

HBM의 교정 인증서 샘플

우리의 교정 인증서를 보고 싶으신가요? HBM 교정실의 모든 측정량에 대한 교정 인증서 샘플을 이 페이지에서 다운로드 할 수 있습니다. 교정 인증서 샘플은 PDF 파일로 제공됩니다.

 

Go to downloads

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요