당신의 트랜스듀서를 위한 선두적인 제조회사의 노하우
트랜스듀서와 센서의 품질과 신뢰성은 HBM을 전세계적으로 높이 인정받게 했습니다. 당신의 주문형 트랜스 듀서 역시 개발, 생산, 적용에 관한 HBM의 노하우와 경쟁력으로부터 이점을 가졌습니다.
개발
당신의 필요에 맞춘 - 개발 단계에서 부터. 당신의 주문형 트랜스듀서를 위해 우리는 전용 개발 엔지니어 팀을 배치시키고 있습니다. 개발동안 우리는 3D-CAD (Pro/Engineer)나 FEM (Pro/Mechanica) 같은 최신의 장비들을 이용하고 있습니다.
생산 & 조립
당신의 트랜스듀서를 위해 품질 생산 기술을 통한 이익을 얻으세요. HBM은 트랜스 듀서를 위해 전세계적으로 가장 최신의 제조 시스템을 사용하고 있습니다.
- Capacity for small up to large quantities
- CNC 선반 및 프레이즈반을 포함한 최신의 금속 가공 설비
- 모든 타입의 적용에 맞춘 스트레인 게이지 독점 생산
테스트 & 정밀검사
배송 전까지, HBM의 주문형 트랜스 듀서는 엄격한 테스트를 거쳐야 합니다. 당신을 위한 결과: 안정상, 신뢰성 그리고 긴 수명.
우리의 테스트 설비는 다음을 포함합니다. 예를들면:
- 인증받은 교정 시스템
- 피로 테스트를 위한 하이드로펄서
- 온도 테스트를 위한 용광로
- 기계적 쇼크와 진동 피로 테스트 설비
HBM은 또한 국제적인 기준에 맞춘 품질을 보증합니다. Certification per ISO9001과 DIN EN ISO14001같은 인증서들이 견실한 고품질을 보증합니다.