Interactive explanation of ATEX marking
최신의 ATEX marking은 로드셀의 다양한 적용, 보호 컨셉, 설비 그룹 및 온도 수준을 빠르고 쉽게 따라붙을 수 있도록 도와줍니다.
새로운 ATEX 지침 2014/34/EU
몇 년간 사전 준비를 마친 후 유럽 연합 집행 기관은 새 ATEX 지침 2014/34/EU를 발표했습니다. 하지만 여전히 미결된 문제가 남아 있습니다. 본 기사에서 HBM의 제품 관리자 Reiner Schrod는 다음과 같이 새 ATEX 지침을 평가했습니다.
새로운 ATEX 지침 2014/34/EU 는 올해 4월 공개 되었습니다. 새 지침에서는 방폭 장비 제조업체에 대한 내용이 일부 수정 되었습니다. 이유는 아래와 같습니다.
- 방폭 장비의 필수 안전 및 보건 요구사항은 변경되지 않았음
- 규칙 준수 여부 평가 절차도 변경되지 않았음
- 새로운 지침에서 규정하는 모든 EN600xx 기준은 계속 유효
'시장에서 사용 가능하도록 만든다' 라는 말은 어떤 의미 일까요?
하지만 여전히 수정 사항이 계속 발생하고 있습니다. 새 ATEX 지침에는 관련 종사자(예: 수입업체와 유통업체)가 준수해야 할 의무사항을 추가했습니다.
'시장에서 사용 가능하도록 만든다'라는 말은 정확히 말하면 '제조'나 '시장 출시' 이상의 의미를 가지는 말입니다. 새로운 정의에는 제조업체 외 특히 수입 및 유통업체, 부품, 어셈블리 혹은 기타 자체생산 및 구입부품 파트로 자사에서 방폭 장비를 자체 제조하는 운영자까지 포함됩니다.
ATEX 지침 2014/34/EU가 해당 산업 분야의 운영자 그룹(자체 제품에 대한 유통업체, 수입업체, 제조업체)을 확대했다는 점은 기존에 없던 내용입니다.
EC 에서 EU로: 기존과 동일하게 적용되는 적합성 신고
앞으로 EC 적합성 신고가 EU 적합성 신고로, EC 유형 조사가 EU 유형 조사로 이전된다는 사실은 광범위한 NLF* 프로젝트를 구성하는 유럽 용어 적용에 크게 영향을 주지는 않습니다.
방폭 제품 제조업체에 대한 지침은 2016년 4월 20일 이후 큰 변동사항 없이 계속 적용될 것입니다. 이전 ATEX 지침 94/9/EC 하에서 발행된 모든 인증서가 계속 유효하기 때문입니다.
* 제품 마케팅에 대한 새 입법 구조
제목 | 설명 | Date | Version | Size | Related Documents |
---|---|---|---|---|---|
EC-Type Examination Certificate BVS 13 ATEX E 108 X | 8 MB | ||||
IECEx Certificate of Conformity | 4 MB | ||||
EC-Type Examination Certificate BVS 13 ATEX E 108 X | 8 MB |
ATEX 측정 체인의 완벽한 보호
HBM은 가스나 먼지를 둘러싸인 업무 환경을 위한 ATEX-인증 로드셀을 제공 가능합니다. 더욱이, 우리의 매치되는 악세사리와 함께 잠재적인 ATEX95 norm에 따른 폭발 위험이 있는 환경에서 완벽한 측정 체인 설정이 가능합니다.