Interactive ATEX 설명 Interactive ATEX 설명 | HBM

ATEX 표시 설명

ATEX는 ATmosphères EXplosibles에서 파생되었으며 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용되는 장비 및 보호 시스템을 다루는 EU 지침 2014/34/EU를 나타냅니다. 목표는 위험을 예방하고 이러한 장치와 보호 시스템을 사용하는 사람의 건강과 안전을 보호하는 것입니다.

최신 ATEX 표시를 통해 ATEX 로드셀의 다양한 응용 분야, 보호 개념, 장비 그룹 및 온도 등급을 빠르고 편리하게 파악할 수 있습니다.

ATEX 지침 2014/34/EU

2016년 4월 유럽 위원회는 지침 94/9/EC를 대체하는 ATEX 지침 2014/34/EU를 발표했습니다.

방폭 장비에 대한 필수 건강 및 안전 요구 사항은 변경되지 않고 이전 ATEX 지침 94/9/EC에 따라 발급된 모든 인증서가 추가 변경 없이 유효하기 때문에 방폭 장비 제조업체에 거의 변화가 없음을 의미했습니다. 조화된 EN600xx 표준은 새로운 지침에 따라 계속 적용되며 적합성 평가 절차는 동일하게 유지됩니다.

확장된 범위

ATEX 지침 2014/34/EU는 '시장에서 사용 가능하게 만들기'의 개념을 명확히 함으로써 경제 운영자의 범위를 확장합니다. '제조업체' 또는 '제품을 시장에 출시'하는 것 외에도 새로운 정의는 수입업체와 유통업체, 그리고 회사의 부품이나 하위 조립품으로 방폭 장비를 제조하는 모든 운영자를 의미합니다.

ATEX 표시 개요

센서 및 로드셀과 같은 구성 요소도 ATEX 지침의 적용을 받으므로 이 페이지의 다양한 표시에 대한 개요를 제공하고자 합니다. 현재 ATEX 표시를 기반으로 해당 응용 분야, 안전 개념, 장비 그룹 및 온도 등급에 대한 정보를 빠르고 편리하게 찾을 수 있습니다.

Download the ATEX poster (PDF)

TYPES OF PROTECTION FOR ELECTRICAL EQUIPMENT IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Degree of protection Symbol Zone Depiction Main application Standard
General requirements         IEC 60079-0
EN 60079-0
UL 60079-0
Increased safety

e,eb,
ec

1
2

Terminals and junction boxes, control cabinets for installation of Ex components
(which have a different type of protection), cage rotor motors, light fittings

IEC 60079-7
EN 60079-7
UL 60079-7

Flameproof enclosure

da
d, db
dc

0
1
2

Switchgears, switch devices and systems, control stations, display devices, indicating
equipment,control systems, motors, transformers, heating devices, light fittings

IEC 60079-1
EN 60079-1
UL 60079-1

Pressurization

px, pxb
py, pxb
pz, pzc

1 21
1 21
2 22

Switching and control cabinets, analysis devices, large motors

 

IEC 60079-2
EN 60079-2
UL 60079-2

Intrinsic safety

ia
ib
ic

0
1
2

Measurement and regulation systems, fieldbus systems, sensors, actuators
[Ex ib] = Related electrical equipment – installation in the safe area

IEC 60079-11
EN 60079-11
UL 60079-11

         

IEC 60079-25
EN 60079-25
UL 60079-25

Oil immersion

o, ob
oc

1
2

Transformers, starting resistors

IEC 60079-6
EN 60079-6
UL 60079-6

Powder filling q, qb 1 Sensors, indicators, electronic ballasts, transmitters IEC 60079-5
EN 60079-5
UL 60079-5
Encapsulation

ma
mb
mc

0 20
1 21
2 22

Switch devices for low output levels, command and signaling devices,
indicators, sensors
IEC 60079-18
EN 60079-18
UL 60079-18
Type of protection "n"

nA, nAc
nC, nCc
nR, nRc

2
2
2

All electrical equipment for Zone:
2 nA = non-sparking equipment
nC = sparking equipment in which the contacts are protected in some suitable way
nR = restricted breathing enclosures

IEC 60079-15
EN 60079-15
UL 60079-15
Optical radiation

op_, op_a
op_, op_b
op_, op_c

0 20
1 21
2 22

op is = intrinsically safe optical radiation
op pr = protected optical radiation
op sh = shielded optical radiation

IEC 60079-28
EN 60079-28
UL 60079-28
Protection by enclosure

ta
tb
tc

20
21
22

Switch devices and systems, control cabinets, junction and terminal boxes,
motors, lights

IEC 60079-31
EN  60079-31
UL  60079-31

 

EQUIPMENT CATEGORY AND EQUIPMENT PROTECTION LEVEL

Acc. to EU directive 2014/34/EU (ATEX)

Acc. to IEC and CENELEC  
Equipment group Equipment category EPL

Adequate safety

Underground parts of mines likely to be endangered by firedamp

I

M1 Ma

With rare errors

I M2 Mb

Until the device is turned off

Explosive gas atmospheres

II 1G Ga

Zone 0       With rare errors

II 2G Gb

Zone 1       With foreseeable errors

II 3G Gc

Zone 2       In normal operation

Atmospheres with combustible dust

II 1D Da

Zone 20     With rare errors

II 2D Db

Zone 21     With foreseeable errors

II 3D Dc

Zone 22     In normal operation

(1)G Related electrical equipment – installation in the safe area

 

  ELECTRONIC DEVICES
ATEX

II (1) 2G

Ex             d [ia Ga]              IIC

T4

Gb*

IECEx  

Ex             d [ia Ga]              IIC

T4

Gb*

NEC 500

       

NEC 505

 

I (1) 1A

T4

 

NEC 506

       
 

*If the alternative symbols are used, the EPL can be omitted.

 

GROUPS

IEC / CENELEC / NEC 505 / NEC 506

NEC 500

Group I

Underground parts of mines likely to be endangered by firedamp
 

Methane

   

Group II

Subgroups

Explosive gas atmospheres:

Typical gas

Class I

Subgroups

IIA

Propane

Propane

Class I Group D

IIB

Ethylene

Ethylene

Class I Group C

IIC Hydrogen Hydrogen Class I Group B
 

Acetylene

Acetylene

Class I Group A

Group III

Subgroups

Atmospheres with combustible dust

Type of dust

Class II / III

Subgroups
IIIA

Combustible lint

Fibers and lint

Class III

IIIB

Non-conductive dust

Non-conductive dust

Class II Group G

IIIC

Conductive dust

Carbonaceous dust

Class II Group F

Combustible metal dust

Class II Group E

 

      TEMPERATURE CLASSIFICATION

Maximum surface
temperature

 Gas temperature classes 

Maximum surface
temperature

Gas temperature classes  

Device marking

Device marking

NEC 500

CENELEC / IEC /NEC 505

NEC 500

CENELEC / IEC /NEC 505

450°C T1 T1 200°C T3  
300°C T2 T2 180°C T3A  
280°C T2A   165°C T3B  
260°C T2B   160°C T3C  
230°C T2C   135°C T4 T4
215°C

T2D

  120°C T4A  

Dust: maximum surface temperature specified in °C

100°C T5 T5
85°C T6 T6

 

ZONES

Hazardous explosive atmosphere
 

Continuously, frequently or long-term

Occasionally

 Rarely and briefly

Gas

CENELEC/IEC/NEC 505

Zone 0 

Zone 1

Zone 2

NEC 506 (Class I)

Division 1

Division 2
Dust CENELEC/IEC/NEC 505 Zone 20 Zone 21 Zone 22

NEC 506 (Class II, III)

Division 1

Division 2

 

다음 HBM 제품은 인증된 ATEX 버전으로 제공됩니다.

*빔 및 RTN 로드셀도 EAC를 준수합니다. HBK 제품 및 EAC 표시에 대해 알고 싶거나 ATEX와 관련하여 추가 질문이 있는 경우 문의해 주시기 바랍니다.