ATEX 표시 설명
ATEX는 ATmosphères EXplosibles에서 파생되었으며 폭발 가능성이 있는 환경에서 사용되는 장비 및 보호 시스템을 다루는 EU 지침 2014/34/EU를 나타냅니다. 목표는 위험을 예방하고 이러한 장치와 보호 시스템을 사용하는 사람의 건강과 안전을 보호하는 것입니다.
최신 ATEX 표시를 통해 ATEX 로드셀의 다양한 응용 분야, 보호 개념, 장비 그룹 및 온도 등급을 빠르고 편리하게 파악할 수 있습니다.
ATEX 지침 2014/34/EU
2016년 4월 유럽 위원회는 지침 94/9/EC를 대체하는 ATEX 지침 2014/34/EU를 발표했습니다.
방폭 장비에 대한 필수 건강 및 안전 요구 사항은 변경되지 않고 이전 ATEX 지침 94/9/EC에 따라 발급된 모든 인증서가 추가 변경 없이 유효하기 때문에 방폭 장비 제조업체에 거의 변화가 없음을 의미했습니다. 조화된 EN600xx 표준은 새로운 지침에 따라 계속 적용되며 적합성 평가 절차는 동일하게 유지됩니다.
확장된 범위
ATEX 지침 2014/34/EU는 '시장에서 사용 가능하게 만들기'의 개념을 명확히 함으로써 경제 운영자의 범위를 확장합니다. '제조업체' 또는 '제품을 시장에 출시'하는 것 외에도 새로운 정의는 수입업체와 유통업체, 그리고 회사의 부품이나 하위 조립품으로 방폭 장비를 제조하는 모든 운영자를 의미합니다.
ATEX 표시 개요
센서 및 로드셀과 같은 구성 요소도 ATEX 지침의 적용을 받으므로 이 페이지의 다양한 표시에 대한 개요를 제공하고자 합니다. 현재 ATEX 표시를 기반으로 해당 응용 분야, 안전 개념, 장비 그룹 및 온도 등급에 대한 정보를 빠르고 편리하게 찾을 수 있습니다.
TYPES OF PROTECTION FOR ELECTRICAL EQUIPMENT IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES | |||||
Degree of protection | Symbol | Zone | Depiction | Main application | Standard |
General requirements | IEC 60079-0 EN 60079-0 UL 60079-0 | ||||
Increased safety | e,eb, | 1 | Terminals and junction boxes, control cabinets for installation of Ex components | IEC 60079-7 | |
Flameproof enclosure | da | 0 | Switchgears, switch devices and systems, control stations, display devices, indicating equipment,control systems, motors, transformers, heating devices, light fittings | IEC 60079-1 | |
Pressurization | px, pxb | 1 21 | Switching and control cabinets, analysis devices, large motors
| IEC 60079-2 | |
Intrinsic safety | ia | 0 | Measurement and regulation systems, fieldbus systems, sensors, actuators | IEC 60079-11 | |
IEC 60079-25 | |||||
Oil immersion | o, ob | 1 | Transformers, starting resistors | IEC 60079-6 | |
Powder filling | q, qb | 1 | Sensors, indicators, electronic ballasts, transmitters | IEC 60079-5 EN 60079-5 UL 60079-5 | |
Encapsulation | ma | 0 20 | Switch devices for low output levels, command and signaling devices, indicators, sensors | IEC 60079-18 EN 60079-18 UL 60079-18 | |
Type of protection "n" | nA, nAc | 2 | All electrical equipment for Zone: | IEC 60079-15 EN 60079-15 UL 60079-15 | |
Optical radiation | op_, op_a | 0 20 | op is = intrinsically safe optical radiation | IEC 60079-28 EN 60079-28 UL 60079-28 | |
Protection by enclosure | ta | 20 | Switch devices and systems, control cabinets, junction and terminal boxes, motors, lights | IEC 60079-31 |
EQUIPMENT CATEGORY AND EQUIPMENT PROTECTION LEVEL | |||
Acc. to EU directive 2014/34/EU (ATEX) | Acc. to IEC and CENELEC | ||
Equipment group | Equipment category | EPL | Adequate safety |
Underground parts of mines likely to be endangered by firedamp | |||
I | M1 | Ma | With rare errors |
I | M2 | Mb | Until the device is turned off |
Explosive gas atmospheres | |||
II | 1G | Ga | Zone 0 With rare errors |
II | 2G | Gb | Zone 1 With foreseeable errors |
II | 3G | Gc | Zone 2 In normal operation |
Atmospheres with combustible dust | |||
II | 1D | Da | Zone 20 With rare errors |
II | 2D | Db | Zone 21 With foreseeable errors |
II | 3D | Dc | Zone 22 In normal operation |
(1)G Related electrical equipment – installation in the safe area |
ELECTRONIC DEVICES | ||||
ATEX | II (1) 2G | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* |
IECEx | Ex d [ia Ga] IIC | T4 | Gb* | |
NEC 500 | ||||
NEC 505 | I (1) 1A | T4 | ||
NEC 506 | ||||
*If the alternative symbols are used, the EPL can be omitted. |
GROUPS | |||
IEC / CENELEC / NEC 505 / NEC 506 | NEC 500 | ||
Group I | Underground parts of mines likely to be endangered by firedamp | - | |
Methane | |||
Group II Subgroups | Explosive gas atmospheres: Typical gas | Class I Subgroups | |
IIA | Propane | Propane | Class I Group D |
IIB | Ethylene | Ethylene | Class I Group C |
IIC | Hydrogen | Hydrogen | Class I Group B |
Acetylene | Acetylene | Class I Group A | |
Group III Subgroups | Atmospheres with combustible dust Type of dust | Class II / III Subgroups | |
IIIA | Combustible lint | Fibers and lint | Class III |
IIIB | Non-conductive dust | Non-conductive dust | Class II Group G |
IIIC | Conductive dust | Carbonaceous dust | Class II Group F |
Combustible metal dust | Class II Group E |
TEMPERATURE CLASSIFICATION | |||||
Maximum surface | Gas temperature classes | Maximum surface | Gas temperature classes | ||
Device marking | Device marking | ||||
NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | NEC 500 | CENELEC / IEC /NEC 505 | ||
450°C | T1 | T1 | 200°C | T3 | |
300°C | T2 | T2 | 180°C | T3A | |
280°C | T2A | 165°C | T3B | ||
260°C | T2B | 160°C | T3C | ||
230°C | T2C | 135°C | T4 | T4 | |
215°C | T2D | 120°C | T4A | ||
Dust: maximum surface temperature specified in °C | 100°C | T5 | T5 | ||
85°C | T6 | T6 |
ZONES | ||||
Hazardous explosive atmosphere | Continuously, frequently or long-term | Occasionally | Rarely and briefly | |
Gas | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zone 0 | Zone 1 | Zone 2 |
NEC 506 (Class I) | Division 1 | Division 2 | ||
Dust | CENELEC/IEC/NEC 505 | Zone 20 | Zone 21 | Zone 22 |
NEC 506 (Class II, III) | Division 1 | Division 2 |
다음 HBM 제품은 인증된 ATEX 버전으로 제공됩니다.
*빔 및 RTN 로드셀도 EAC를 준수합니다. HBK 제품 및 EAC 표시에 대해 알고 싶거나 ATEX와 관련하여 추가 질문이 있는 경우 문의해 주시기 바랍니다.