정확도 등급

HBM 토크 트랜스두서(HBM torque transducers)에 공표된 정확도 등급은 백분율로 명시된 이들 편차의 최대치가 정확도 등급으로 공표된 값과 같거나 이하라는 것을 의미합니다. 민감도 공차는 포함되어 있지 않습니다.

정확도 등급은 다음 도량형 특성을 포함 하는데, 아래 설명이 되어 있습니다:

  • 히스테리시스(hysteresis)를 포함한 선형 편차 (dlh)
  • 반복성의 관련 표준 편차 (σrel)
  • 제로 신호 상의 온도 영향(10 K에 대한) (TK0)
  • 민감도에 대한 온도 영향(10 K에 대한) (TKc)

둘 또는 그 이상의 전기 출력(주파수 출력 및 전압 출력)을 가진 트랜스두서에서 최고의 정확도를 가진 출력은 정확도 등급을 결정하는 주요한 요소입니다. 정확도 등급은 DIN 51309 또는 EA-10/14에 따른 등급화로 잘못 인식이 되어서는 안됩니다.

정확도 등급 vs. 전체 정확도

정확도 등급은 제품의 HBM 범위 내에서 각각의 형태 시리즈의 그룹에 대한 실제적인 지침을 제공합니다. 각각이 개별 영향을 동시에 끼치기에, 이는 반듯이 실제 사용에서 전체 정확도로 잘못 인식이 되어서는 안됩니다.

사례:

T10F 토크 플랜지의 두 가지 버전을 봅니다: 100 N•m 에서 10 kN•m까지 측정 범위에 대한 각각의 경우에, 한 손엔 ‘S’ (표준 버전) 및 다른 손엔, 옵션 ‘G’ (이것은 히스테리시스를 포함한 감소된 선형 편차)

다음의 데이터 시트에서 최대 값은 ‘S’ 버전으로 명시됩니다: 제로 신호 상의 온도 영향(TK0)에 대한 0.05%, 민감도에 대한 온도 영향 (TKc) 에 대한 0.1 %, 히스테리시스(hysteresis)를 포함한 선형 편차 (dlh)에 대한 ±0.1 %. 지난 번에 주어진 두 개의 값 덕분에, 정확도 등급은 0.1. 버전 ‘G’로 명시되지만, 그러나, 총합이 0.05 %에 달하는 개선된 히스테리시스(hysteresis)를 포함한 선형 편차 (dlh)를 제공합니다.

민감도에 대한 온도 영향(TKc)는 여전히 0.1 %이고 그리하여, 백분율로 주어진 것들 중에서 최대 편차 입니다. 고로, 버전 ‘G’에 대한 정확도 등급은 여전히 0.1로 명시 되어야 합니다. 보기에도, 버전 ‘G’는 그 어떤 증가된 이득을 제공하지는 않습니다. 그러나, 이는 하나의 특징적인 값 TKC 에 관련하여, 비교적 가장 큰 영향을 보여 줍니다. 추가로, 이 특징적인 값은 실제 값에 관련된 편차에 대한 유일한 측정 입니다. 결과적으로, 예를 들어 부분 부하 범위에서의 측정으로 보면, 이의 영향은 상당히 작습니다.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요