기준 온도

기준 온도는, 고려된 스펙이 적용된 온도 범위가 특별히 정의되지 않은 한, 트랜스두서 스펙이 적용한 주변 온도입니다.

공칭 온도 범위

트랜스두서transducer 가 모든 실제 목적에 맞게 작동 할 수 있는 범위 내에서, 그리고, 스펙에 공언된 도량형 특성에 대한 한계 값을 유지 하는 범위 내에서, 공칭 온도 범위라는 것은 주변 온도 범위 입니다.

서비스 온도 범위

영구적인 변화가 도량형 특성에서 발생하지 않고, 트랜스두서가 작동하는 범위 내에서, 서비스 온도 범위 라는 것은 주변 온도 범위 입니다.

서비스 온도 범위 내에서 그러나 공칭 온도 범위 밖의 온도에서, 스펙에서 도량형 특성에 대해 공언된 한계 값이 유지 된다는 보장은 없습니다.

저장 온도 범위

트랜스두서가 영구적인 변화가 도량형 특성에서 발생하지 않고, 기계적 또는 전기적 부하 없이 저장 될 수 있는 범위 내에서, 저장 온도 범위라는 것은 주변 온도 범위 입니다.


1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요