IP69K 보호 강도 IP69K 보호 강도 | HBM

IP69K: 로드셀 내구성 시험

수 분간, 모든 방향에서, 고압의 분사:최고 수준의 보호 강도인 IP69K 인증을 받은HBM의 PW15AH 싱글 포인트 로드셀 시험에 관한 글을 읽어보세요. 그러나, 보호 강도가 전부는 아닙니다: 극한의 환경에서도 최대의 케이블 보호만이 최대의 안전성을 제공합니다.

산업분야 적용을 위한 로드셀은 극한의 환경을 견딜 수 있어야 합니다. 특히 습기 가득한 환경에서 사용될 때, 물기로부터 보호는 필수적입니다. 특히 고압의 뜨거운 물을 이용하는 스팀 청소기 제작 시 반드시 요구되는 조건입니다. 이러한 경우, IP68 보호강도로는 부족합니다. 해당제품으로 고압의 청소기 제작에 알맞은 최고 수준의 보호강도인 IP69K 인증을 받은 싱글 포인트 로드셀인 PW15AH를 소개합니다.

IP69K 의미:

  1. 먼지의 침투로 부터 로드셀을 최대치로 보호(IP6_)
  2. 고압의 스팀 청소와 같은 물기의 침투로 부터 로드셀을 최대치로 보호(IP_9K).

이러한 수준 높은 요구를 충족하기 위하여, 로드셀은 "IP69k" 인증을 통과해야 합니다. 시험 절차는 DIN 40 050 기준에 정확하게 명시되어 있습니다. 완벽한 객관성과 신뢰성을 보증하기 위하여, HBM은 독립된 인증단체인 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut로 부터 IP69K 보호 인증을 받은 새로운 로드셀인 PW15AH를 출시하였습니다.

시험 준비: 네 각도에서 고압의 분사

IP69K 인증을 위한 시험 준비 시 테스트 견본 - 예를들어 PW15AH 로드셀 – 은 캐리어에 설치 됩니다. 네 개의 장치들은 각기 다른 위치에서 지정된 각(0°, 30°, 60°, 90°)으로 편평한 제트 노즐을 통해서 고압의 분사를 하게됩니다 – 각기 최소한 30°의 차이가 있어야 합니다. 노즐과 테스트 견본의 거리는 100에서 150 미리미터여야 하며 – 수압은 100 bars 그리고 온도는 80°C여야 합니다.

독립된 인증단체의 시험 보고서

PW15AH의 시험은 성공적이었습니다: single point load cell싱글 포인트 로드셀은 IP69K 보호강도 인증의 요건을 충족했습니다.

로드셀의 높은 보호 수준은 중요합니다 – 그러나, 케이블의 보호 또한 반드시 지켜져야 합니다!

극한의 환경에서 로드셀 사용 시, 케이블 보호는 종종 과소평가 됩니다. 그러나 만약 화학적 또는 기계적 영향이 케이블을 손상시킨다면, 과연 로드셀 보호의 최고 수준은 어느 정도 일까요?

PW15AH 로드셀은 효과적인 케이블 보호를 위한 알맞은 옵션을 제공합니다.

로드셀의 특별한 연결선은 케이블 보호 시스템에 쉽게 연결이 가능합니다. 여러 회사에서 다양한 어플리케이션을 위한 이러한 시스템을 제공합니다. IP69K 인증 로드셀과 효과적인 케이블 보호 옵션의 결합은 PW15AH를 산업분야의 극한의 조건에서 사용되는 이상적인 선택이 되게 합니다.

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요