C6 quality를 받은 HBM의 로드셀은 확실한 정밀도를 제공합니다!
HBM은 무역법의 범위 내에서 최대 6000번의 검증을 거친 precix를 표준 로드셀로 제공합니다. 이 로드셀의 정밀도는 C6 quality (국제 규정인 OIML R60에 따른)라 불리며, 3000번의 검증을 거친 표준 로드셀 이상의 직접적인 이익을 제공합니다:
- 탄력적인 로드셀 사용으로 비용 절감: 각기 다른 정밀도와 중량측정 범위를 위해 여러개의 저울을 사용하는 대신, 단 하나의 저울과 precix면 충분합니다!
- 중량측정의 높은 정밀도는 무역법에 따른 저울의 사용 없이도 적용 가능합니다. 그 중에서도 중량측정 공정에 관련된 온도 변화에 적용됩니다.