1. One Module PC-tethered (Ethernet)
SomatXR Rugged DAQ 시스템 : 하나의 시스템에서 실현하는 수많은 가능성
SomatXR은 정확하고 신뢰할 수 있는 측정과 데이터 수집, 데이터 전송 및 분석에 필요한 다양한 기능을 제공합니다.
모바일 테스트, 벤치 테스트, ECU 캘리브레이션 또는 기타 레코딩이 요구되는 솔루션이 필요한 경우, SomatXR이 제공하는 유연하고 컴팩트한 모듈을 활용해보시기 바랍니다.
타이어부터 전체 차량까지 다양한 측정이 가능한 센서, 디지털 버스 데이터 및 kinematics을 추가하여 모든 테스트를 기록합니다.:
장비를 CANape, INCA 또는 ATI에 통합하여 ECU 파라미터를 병렬로 교정
–40°C에서 이슬점 온도 조건까지 테스트 가능
진동과 충격에서도 탁월한 안정성 보유