온도 조건 :
- 기준 값과의 온도 차이: 40 °C (for TCC)
- 온도 안정성: 1 °C (for TCzero)
힘 적용:
- 매우 낮은 공차와 함께 중앙으로 힘 도입
약 100N의 힘에서 최대 100kN의 힘까지 시험 작동 동안 힘 응답이 선형적으로 증가하는 시나리오를 가정해 보겠습니다. 이 시험에는 HBK의 C10/100KN 힘 변환기를 사용합니다.
따라서, 시간-힘 응답에 대해 서로 다른 지점에서 오차를 계산해야 합니다. 모델을 단순하게 유지하기 위해, 힘이 선형적으로 증가할 것으로 (첫날 0 N, 500일 후 100kN) 가정했습니다.
관련된 개별 오차를 그림 7의 표에 기록했습니다.
백일째에 대한 결과를 약 20kN의 힘으로 예시로서 나타냅니다.