U10F 인장 압축 정밀 힘센서 U10F 인장 압축 정밀 힘센서 | HBM

U10F 인장-압축형 힘 센서 : 50kN ~ 1.25MN의 용량

입증된 U10MC10 트랜스듀서와 마찬가지로 U10F 시리즈의 특히 로우 프로파일 힘 트랜스듀서는 shear force 트랜스듀서 측정 원리를 사용하여 비슷한 모델과 동일한 뛰어난 정확도와 작은 변위를 달성할 수 있습니다. 따라서 U10F 로드셀은 빠르고 동적인 힘 변화와 정적인 힘을 수집하는데 적합합니다.

센서는 밀폐 용접되었고, 스테인리스 스틸로 만들어집니다. 양쪽의 플랜지 연결을 통해 설치가 가능하므로 중앙 나사산이 있는 센서에 비해 공정이 상당히 용이합니다. 이를 위해 HBK는 부식 방지를 위해 코팅 처리된 스크류 세트를 제공합니다. 동시에 코팅은 균일하고 낮은 마찰 계수를 보장하므로 나사에 기름칠이 필요하지 않습니다.

다양한 실용적인 구성을 통해 U10F는 비슷한 모델인 U10M 및 C10과 같이 측정 작업에 유연하게 적용할 수 있습니다.

높은 정확성

  • 벤치 마크 정밀도 
  • 150ppm / 10K의 TCzero
  • 낮은 선형성 오류 (용량에 따라 0.035 – 0.05 %)
  • 매우 낮은 히스테리시스 (용량에 따라 0.04 – 0.05 %)

내일 필요한 정확성에 오늘 투자하여 비용 효율성을 높여보시기 바랍니다. 정밀도는 더 넓은 측정 범위를 의미합니다. 동일한 센서를 사용하여 더 많은 측정 작업을 수행합니다.

높은 견고성과 내구성

  • 스테인리스 스틸로 제작, IP68 보호 등급 (케이블 옵션 포함)
  • 높은 과부하 예비
  • 인장, 압축 교대 모드에서 측정 범위를 충분히 활용한 경우에도 높은 피로 강도
  • 국제 표준 지침에 따라 진동, 충격 및 EMC 테스트

U10F는 신뢰할 수 있습니다. HBK의 기후 및 EMC 테스트를 통해 어려운 조건에서도 안전한 작동을 보장합니다.

간편한 설치 및 조정 가능

  • 나사 연결을 사용한 간편한 설치 – 토크 렌치만 있으면됩니다.
  • 고강도, 내구성 높은 나사를 장착 키트로 사용할 수 있습니다 (최대 의존력 및 모멘트에 대한 자세한 정보 포함).
  • 이중 브리지, 다양한 플러그 및 케이블 옵션, TEDS 등과 같은 실용적인 구성 옵션

표준 도구를 사용한 빠르고 안정적인 설치. 실제 사용시 기계적 부하 용량의 명확한 사양.

액세서리

광범위한 액세서리 :

  • 나사 세트
  • Thrust 조각
  • 연결 케이블

데이터 시트에서 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.