전기 파워 트레인은 소형에서 고성능 승용차까지 모든 규모의 차량에 사용됩니다. - 작은 밴에서 굴절식 16 륜차까지; 지게차에서 오프로드 및 건설 차량용 굴삭기까지.
같은 유형의 차량에서도 전기 파워 트레인의 개념은 종종 다른 방식으로 구현됩니다. 예를 들어 승용차에서 테스트중인 파워 트레인의 범위는 두 개의 구동 휠이있는 단일 e-축부터 네 개의 구동 휠이있는 이중 e- 부터 두 개 (또는 그 이상의) 개별 허브 모터에 이르기까지 다양합니다. 따라서 정적 테스트 장비에 대한 파워 트레인 분석에는 모터 1 ~ 4개, 인버터 1 ~ 4개, 동력계 2 ~ 4개가 포함될 수 있습니다. 매우 다양한 최신 전기 파워 트레인 설계에는 유연하고 확장 가능한 구동계 테스트 및 측정 솔루션이 필요합니다.