회의 마감일
예를 들어, JUICE(목성 얼음 달 탐색기) 임무에 대한 우주 프로브는 구조가 이미 CEPA 테스트를 통과한 아리안 5 로켓에 의해 2022년에 발사될 것으로 예상됩니다.
HBK 스트레인 게이지 및 데이터 수집 시스템의 다양한 유형은 최대 7000톤에 달하는 데이터를 얻기 위해 유압 액추에이터를 통해 하중에 대한 정보를 얻을 수 있도록 하며, 최대 7,000개의 동시 채널과 함께 작업할 수 있습니다.
아리안 5 및 6 발사기 구조
아리안 프로그램 테스트 센터(CEPA)를 통해 스페인 국립 항공 우주 기술 연구소(INTA)는 아리안 발사기의 대형 구조물, 특히 하우징이 비행 제어 장비와 1차 및 2차 발사기 단계 사이의 인터페이스 구조와 함께 있는 로켓 상부에 위치한 항공기의 대형 구조물에 성능 테스트를 수행합니다.
Challenge:
아리안 프로그램 테스트 센터(CEPA)를 통해 항공 우주 기술의 스페인 국립 연구소(INTA) 아리안 5 및 6 발사기뿐만 아니라 유럽 우주국(ESA) 임무에 포함 될 많은 다른 요소에 필요한 테스트를 수행하고 있습니다. 이를 위해서는 구조의 동적 동작과 데드라인을 측정하는 측면에서 엄격한 요구 사항을 충족하기 위해 가장 혁신적인 센서 및 데이터 수집 기술이 필요합니다.
Solution:
CEPA는 HBK 스트레인 게이지, CANHEAD 앰프 시스템, MGCplus 데이터 수집 시스템 및 catman DAQ 소프트웨어의 조합을 사용하여 발사기의 구조 구성 요소에 대한 정보를 확보하고 최대 7,000개의 동시 채널과 협력합니다.
Result:
HBM 시스템은 안정적이고 다재다능한 측정 체인을 만들어 가능한 최대의 정밀도를 제공하는 동시에 비용과 테스트 시간을 줄입니다. 가장 중요한 것은 아리안 발사기와 페이로드의 안전을 보장하여 JUICE(목성 얼음 달 탐색기)와 같은 우주 프로젝트를 지원합니다.
CEPA는 토레욘 데 아도즈(마드리드) 공군기지의 공항 활주로와 연결된 격납고를 차지하고 있으며, 그 목적은 발사기와 다른 항공기 구조물이 작동하기 전에 어떻게 동작하는지 확인합니다. 또한 비행 및 운영 수명 동안 안전성과 우수한 성능을 보장하는데 도움이 됩니다. 여기에는 혁신적인 기술이필요합니다.
테스트 센터는 센서 및 데이터 수집을위한 HBK 솔루션 아리안 5 및 6 로켓 테스트의 경우 :
비행 및 출시일을 맞춰야하기 때문에 테스트 품질과 마감일 모두에 관한 가장 엄격한 기준이 필요합니다.
예를 들어, JUICE(목성 얼음 달 탐색기) 임무에 대한 우주 프로브는 구조가 이미 CEPA 테스트를 통과한 아리안 5 로켓에 의해 2022년에 발사될 것으로 예상됩니다.
HBK 스트레인 게이지 및 데이터 수집 시스템의 다양한 유형은 최대 7000톤에 달하는 데이터를 얻기 위해 유압 액추에이터를 통해 하중에 대한 정보를 얻을 수 있도록 하며, 최대 7,000개의 동시 채널과 함께 작업할 수 있습니다.
CEPA의 리카르도 아티엔자(Ricardo Atienza) 책임자는 다음과 같이 지적했습니다.
HBM의 선택은 "20년 이상 협업하여해당 제품이 경쟁사보다 더 나은 성능을 보여주었습니다. HBK 전문가 팀에게 받은애프터 서비스와 지원이 만족스러워, 다른 파트너와 고객에게게도 솔루션을 추천합니다."
CEPA는 구조, 하중 및 새로운 장비에 대한 다음 성능 테스트를 수행할 때 HBK 테스트 및 측정 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 고려할 것입니다.
스페인 국립 항공 우주 기술 연구소(INTA)는 항공, 우주, 유체 역학, 보안 및 국방 분야의 기술 연구 및 개발을 전문으로 하는 국방부 산하에 공공 연구기관(OPI)입니다.
과학 연구 및 시스템 및 프로토타입 개발 활동을 수행하고 고객, 대학이나 기관에 컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. 75년 이상의 INTA 실험실과 장비를 통해 여러 세대의 과학자와 엔지니어를 교육해 왔습니다.