스마트 센서 드라이브 샤프트 - OEM 센서 스마트 센서 드라이브 샤프트 - OEM 센서 | HBM

정밀성 문제: 핵심 센싱은 HBK의 스마트 센서 구동 샤프트를 선호

기계와 산업용 차량의 구성 부품은 매일 무거운 하중을 받게 됩니다. 또한 가혹한 조건에서 작동하는 경우가 많습니다. 부정적인 영향에는 마모 및 파손 및 이로 인한 결함이 포함되며 이로 인해 비용이 많이 드는 가동 중지 시간이 발생할 수 있습니다. 산업용 사물 인터넷(4차 산업)에서 예방 유지보수 전략은 예측을 기반으로 한 상태 지향적 유지보수 작업에 의존하기 때문에 예측 유지보수는 이러한 실패를 최소화하는데 도움이 됩니다. 핵심 센싱 솔루션은 실시간 기계 및 플랜트 상태 데이터를 제공합니다. 유지 보수에 대한 정확한 시간을 예측하는데 필요했습니다. 이는 혁신적인 측정 기술로 인해 각 부품의 내부에서 특히 높은 신뢰성으로 달성됩니다.

코어 센싱 GmbH는 HBK에서 경험이 풍부한 파트너를 발견했습니다. 특히 HBK OEM Sensor팀은 수십 년 동안 측정 분야의 전문 지식을 보유하고 있으며 센서 기술은 스마트 센서 구동 샤프트의 성공적인 개발에 기여했습니다.

Challenge:

기계, 장비와 산업용 차량의 유지 보수는 장비에 유지 보수 작업이 필요성과 관계없이 수행되는 경우가 많습니다. 문제는 종종 너무 늦게 감지되거나 전혀 감지되지 않는데에 있습니다. 이로 인해 비용이 많이 드는 가동 중지 시간과 수익 손실로 이어질 수 있습니다.

Solution:

코어 센싱은 신뢰할 수 있는 스트레인 게이지 기술을 기반으로 하는 HBK OEM 센서를 모니터링해야 하는 드라이브 샤프트에 완벽하게 통합됩니다. 여기에서 중요한 데이터를 실시간으로 제공하여 샤프트의 상태와 인접한 부품의 상태를 정확하게 예측할 수 있습니다. 이를 통해 적절한 유지보수 일정과 시기, 적절한 수리를 예측할 수 있습니다.

Result:

코어 센싱 센서는 스마트 센서 구동 샤프트에 통합되어 있어 유지보수를 위한 이상적인 시간을 제공하고 예측 유지보수를 통해 비용이 많이 드는 오류를 피할 수 있습니다. HBK와의 긴밀한 파트너십을 통해 스마트 센서를 구현하고 있습니다.

정기 유지 보수에도 불구하고 고장으로 높은 비용 사용

공장, 기계, 산업용 자동차를 매일 사용하면, 제품에 피로가 누적됩니다. 기업들은 제대로 작동 중인지 확인하기 위해 정기적인 유지 보수를 받고 있습니다. 하지만 유지 보수가 필요한 장비가 어떤 상태인, 그래서 지금 필요한 상태인지는 종종 예측하기 어려운 경우가 있습니다. 부품의 잠재적 마모 지점이 감지되지 않는 경우가 많으며, 이로 인해 점검하기 전에 문제가 일어날 수 있습니다.

세심한 유지 보수에도 불구하고 플랜트, 기계, 산업용 차량에 문제가 반복적으로 나타나 결국 고장으로 운영이 중단되면, 비용과 시간 소모가 발생합니다. 일반적으로 고장이 발생한 경우에만 원인을 조사한 다음 필요한 예비 부품을 주문합니다. 이로 인해 불필요한 대기 시간과 비용이 많이 들어, 생산 손실이 발생할 수 있습니다.

그러나 디지털화와 4차 산업은 이 문제를 효과적으로 해결할 수 있습니다. 드라이브 샤프트, 커플링 또는 핸들과 같은 주요 장비 구성품을 스마트하게 만들어 핵심 감지 센서가 있는 Elbe Group의 스마트 센서 드라이브 샤프트와 같은 현재 상태에 대한 피드백을 정기적으로 제공합니다.

게임 체인저로서의 혁신적인 감각 구성 요소

많은 기계와 산업용 차량에서 범용 조인트 샤프트는 특히 혹독한 환경에서 사용할 때 높은 하중을 받습니다. 시간이 지남에 따라 구동 샤프트의 결함과 이로 인해 구성 부품의 피로와 마모로 기계 가동이 중단되면, 비용과 시간 소모가 발생합니다. 따라서 구성 부품의 현재 상태에 대한 실시간 정보는 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다. 또한 비용이 많이 드는 오류를 방지하는 빠른 대응을 가능하게 합니다.

시장 리더인, Elbe Group은 코어 센싱과 협력하여 혁신적인 센서 구동 샤프트 제품군을 개발했습니다. 스마트 부품은 상태에 대한 데이터를 지속적으로 제공해, 잠재적인 문제를 즉시 감지하고 수정할 수 있습니다. 또한 비용 집약적인 가동 중지 시간이 크게 줄어듭니다 이로 인해, 많은 공장과 차량 제조업체가 바라던 문제가 마침내 해결되었습니다.

드라이브 샤프트의 중심에 인텔리전스를 이용한 측정 기술

차세대 드라이브 샤프트의 지능은 표준 드라이브 샤프트 내부에 있습니다. 이를 위해 코어 센싱은 스마트 센서와 측정 전자 장치를 구성 요소에 이미 존재하는 캐비티에 통합하여 최상의 보호 기능을 제공합니다. 구조적으로 통합된 센서는 드라이브 샤프트에서 직접 정확한 실시간 토크 측정을 제공합니다. 이 데이터를 통해 샤프트 및 주변 부품의 상태에 대해 신뢰할 수 있는 결론을 도출할 수 있습니다.

토크 및 축 방향 힘을 측정하기 위해 드라이브 샤프트에 설치된 힘 스트레인 게이지는 HBK에서 맞춤 제작하여 제공합니다. 이를 위해 스트레인 게이지는 지오메트리, 크기, 재료 및 온도 보상 측면에서 어플리케이션의 환경 조건에 맞게 최적으로 조정되었습니다. 사용자는 정확한 토크 및 축력 데이터에 의존할 수 있으며, 코어 센싱의 스마트 솔루션을 사용하여 전체 측정 체인에 대한 다양한 추가 측정 변수가 보완됩니다. 데이터는 표준화된 2.4GHz연결을 사용하여 센서에서 게이트웨이 또는 코어 뷰어 앱으로 무선으로 전송됩니다. 드라이브 샤프트의 중심에 있는 에너지 효율적인 측정 기술은 몇 달 동안 에너지를 공급하는 배터리로 공급됩니다.

비용 절감을 위한 스마트하고 효과적인 솔루션

Elbe Group의 스마트 감각 구동 샤프트와 코어 센싱이 제공하는 스마트 내부 동작과 HBK의 사용은 스마트 부품이 비용을 절감하는데 도움이 되기 때문에 다양한 이점을 제공합니다.

예측 유지보수를 위해 센서 구동 샤프트는 구동 트레인의 부하 경로에 직접 통합되어 작동 중에 발생하는 실제 부하 변수를 측정할 수 있습니다. 이러한 실제 값은 이전에 설정된 참조 값과 비교됩니다. 이를 통해 드라이브 샤프트를 안정적으로 모니터링할 수 있습니다.

또한 동력전달장치 내에 있는 센서 구성 부품은 전체 장비에 대한 신뢰할 수 있는 통찰력을 제공합니다. 측정 지점을 정확하게 선택하면 다른 구성 요소에 작용하는 하중을 기록하고 손상 정도를 결정할 수 있습니다.

실제 부하 변수를 통해 구동 샤프트의 남은 서비스 수명과 주변 구성품의 예측 유지 보수를 위한 완벽한 시간을 하나의 센서로 결정할 수 있습니다. 또한 기계 학습을 기반으로 하는 스마트 알고리즘으로 인해 발생할 수 있는 오류를 안정적으로 예측할 수 있습니다. 이렇게 하면 비용이 많이 드는 가동 중지 시간을 피할 수 있으며 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

또한 센서 데이터 기반 상태 모니터링을 통해 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 안전한 작동을 보장하고 장비 효율성에 대한 의미 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 이러한 지식을 바탕으로 기계의 성능을 저하시키지 않고 귀중한 에너지의 사용을 최적화할 수 있습니다.

HBK는 좋은 아이디어에 적극적으로 투자합니다

코어 센싱은 통합 센서 기술로 구동축을 구현하는데 도움이 되는 포괄적인 전문성, 자원 및 고도로 정밀한 맞춤형 측정 OEM 센서를 다양한 산업에 공급할 준비가된 파트너를 찾고 있었습니다.

공동 프로젝트로 HBK는 숙련된 팀과 핵심 기술을 제공했습니다. HBK는 처음부터 연속 생산에 이르기까지 혁신적인 스마트 센서의 개발을 동반했습니다. 정기적으로 프로젝트 회의를 개최하여, 설계를 논의하고 프로젝트 진행 상황을 평가하고 시뮬레이션에서 얻은 통찰력을 검토하고 필요한 수정 사항을 구현했습니다. 이러한 긴밀한 협력을 통해 특별히 설계된 샤프트 센서 요소가 탄생했습니다.

HBK는 개발 시간을 크게 단축시키는 집중된 전문 기술뿐만 아니라 제공된 정밀 측정 기술을 통해 이 프로젝트를 차별화했습니다. 협력과 파트너십은 핵심 센싱의 사양에 따라 개별적으로 제조된 프로토타입 스트레인 게이지 기반 센서의 공급부터 시작되었습니다.

센서의 긍정적인 경험, 품질 및 정밀도와 협력을 바탕으로 코어 센싱은 HBK OEM Sensors와의 파트너십을 지속할 것을 선택했습니다.

코어 센싱은 다양한 위치에서 맞춤형 OEM 센서의 유연하고 확장 가능한 생산을 포함하여 HBK와의 파트너십을 높이 평가했습니다. 이는 생산 중단 시간, 우수한 품질 보증, HBK의 고유한 전문성 및 높은 고객 가치를 줄여줍니다.

코어 센싱 GmbH에 대해

코어 센싱 GmbH는 2019년 TU 다름슈타트의 스핀오프로 설립되었습니다. 이 회사는 산업용 사물 인터넷 (Internet of Things) 을 위한 제품 및 프로세스에 센서를 개별적으로 통합합니다. 코어 센싱의 예측 유지 관리 및 상태 모니터링을 위한 스마트 솔루션을 통해 회사는 공장, 기계 및 상용차를보다 효율적이고 비용 효율적으로 사용할 수 있습니다.