newLight FS73MTP | 다지점 온도 측정 newLight FS73MTP | 다지점 온도 측정 | HBM

센서 선택

궁금한 사항이 있으신가요?
기꺼이 도와 드리겠습니다.

문의사항이 있으시면 연락주시기 바랍니다.

newLight FS73MTP 온도 센서

다지점 측정으로 온도 변화와 핫스팟을 쉽게 감지하고 측정합니다.

직경 1mm 미만의 스테인리스 스틸 프로브를 사용하는 FS73은 폭발성 환경, 자기장 또는 무선 주파수 필드와 제한된 우주선과 같은 까다로운 환경에서 길이를 따라 여러 지점에서 온도를 측정할 수 있습니다.

특히 산업 분야에 사용 가능합니다. 사용자의 필요에 맞는 측정을 위해 센서의 사용자 정의도 가능합니다.

민감한

고정밀 교정 및 온도 변화에 대한 빠른 응답.


최대 300°C까지 안정적인 측정

수동

측정은 센서에 전원 공급없이도 가능해 까다로운 응용 분야에 적합한 비활성된 수동 소자를 만듭니다.


폭발성 환경에 적합

다지점 측정

프로브를 따라 5cm 또는 10cm 간격으로 여러 측정 지점을 사용하여 쉽게 열 변화를 감지합니다.


10개 또는 20개의 측정 포인트의 표준 레이아웃

프로브 유형

유형 1

유형 2

유형 3

유형 4

유형 5

유형 6

길이 (m)

0.651.12.10.651.12.1

# FBG

101020101020

FBG 간격 (mm)

5010010050100100

파장 (nm)

1505 -1595 1505 - 1595 1502.5 - 1597.51505 - 1595 1505 -1595 1502.5 - 1597.5

파장 간격 (nm)

1010510105

구경 측정

표준 [-30ºC ~ 150ºC]확장 [50ºC ~ 300ºC]

케이블

Ø3mm 아라미드 케이블 2m
커넥터FC / APC 또는 SC / APC

다량의 맞춤형 센서가 필요하실 경우 연락주시기 바랍니다.

무료 백서 다운로드

FBG (Fiber Bragg Gratings) 기반 광학 측정 체인 소개

  • 광학 모니터링 솔루션에 적합한 구성 요소를 선택하는 방법
  • FBG 기술은 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
  • 일반적인 광섬유 브래그 격자 FBG (Fiber Bragg Gratings) 기반 측정 체인을 어떻게 쉽게 설계할 수 있습니까?

지금 다운로드

기술 문서

제목 / 설명언어
데이터 시트
FS63DTP - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
FS63DTP - Data Sheet English
FS63DTP - Datenblatt German
FS63DTP - データシート Japanese
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques French
FS73MTP newLight - Datenblatt German
FS73MTP newLight - データシート Japanese
브로슈어
FBG Sensors - 브로셔 Korean
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
설치/조립 방법
FS63DTP/FS73DTP - 設置手順書 Japanese
FS63DTP/FS73DTP - Montageanleitung German
FS63DTP/FS73DTP - Mounting Instructions English
FS63DTP/FS73DTP - Notice de montage French
FS73MTP newLight - 設置マニュアル Japanese
FS73MTP newLight - Montageanleitung German
FS73MTP newLight - Notice de montage French
액세서리
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques French
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques French
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman 다국어
Temperature compensation with FBG sensors 다국어