궁금한 사항이 있으신가요?
기꺼이 도와 드리겠습니다.
newLight FS73MTP 온도 센서
다지점 측정으로 온도 변화와 핫스팟을 쉽게 감지하고 측정합니다.
직경 1mm 미만의 스테인리스 스틸 프로브를 사용하는 FS73은 폭발성 환경, 자기장 또는 무선 주파수 필드와 제한된 우주선과 같은 까다로운 환경에서 길이를 따라 여러 지점에서 온도를 측정할 수 있습니다.
특히 산업 분야에 사용 가능합니다. 사용자의 필요에 맞는 측정을 위해 센서의 사용자 정의도 가능합니다.
민감한
고정밀 교정 및 온도 변화에 대한 빠른 응답.

최대 300°C까지 안정적인 측정
수동
측정은 센서에 전원 공급없이도 가능해 까다로운 응용 분야에 적합한 비활성된 수동 소자를 만듭니다.

폭발성 환경에 적합
다지점 측정
프로브를 따라 5cm 또는 10cm 간격으로 여러 측정 지점을 사용하여 쉽게 열 변화를 감지합니다.

10개 또는 20개의 측정 포인트의 표준 레이아웃
프로브 유형 | 유형 1 | 유형 2 | 유형 3 | 유형 4 | 유형 5 | 유형 6 |
길이 (m) | 0.65 | 1.1 | 2.1 | 0.65 | 1.1 | 2.1 |
# FBG | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
FBG 간격 (mm) | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
파장 (nm) | 1505 -1595 | 1505 - 1595 | 1502.5 - 1597.5 | 1505 - 1595 | 1505 -1595 | 1502.5 - 1597.5 |
파장 간격 (nm) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
구경 측정 | 표준 [-30ºC ~ 150ºC] | 확장 [50ºC ~ 300ºC] | ||||
케이블 | Ø3mm 아라미드 케이블 2m | |||||
커넥터 | FC / APC 또는 SC / APC |
다량의 맞춤형 센서가 필요하실 경우 연락주시기 바랍니다.

무료 백서 다운로드
FBG (Fiber Bragg Gratings) 기반 광학 측정 체인 소개
- 광학 모니터링 솔루션에 적합한 구성 요소를 선택하는 방법
- FBG 기술은 어떤 애플리케이션에 사용할 수 있습니까?
- 일반적인 광섬유 브래그 격자 FBG (Fiber Bragg Gratings) 기반 측정 체인을 어떻게 쉽게 설계할 수 있습니까?