바이킹 선박 박물관은 완벽한 HBK 측정 시스템을 사용합니다. 바이킹 선박 박물관은 완벽한 HBK 측정 시스템을 사용합니다. | HBM

노르웨이의 바이킹 선박 박물관의 독특한 프로젝트는 HBK의 완벽한 측정 시스템을 사용합니다.

배경

현재 바이킹 선박 박물관이 확장되어  2025-2026년 새로운 박물관이 오슬로의 비그도이 반도에 개장합니다. 이 흥미로운 프로젝트는 선박과 유물을 안전하게 이동하기 위해 진행 중입니다.

오슬로 대학교의 일부인 문화사 박물관 내의 바이킹 선박 하우스에는 튠, Gokstad (산데피오르드), 오세버그 (Tønsberg) 및 보레 마운드 묘지에서 발견된 세 개의 바이킹 시대 선박이 있습니다.

엄격한 환경과 새로운 지원 시스템을 갖춘 신축 건물은 박물관이 보유한 독특한 유물을 앞으로 수년 동안 안정적이고 안전하게 보호할 것입니다.

과제

이 프로젝트를 준비하기 위해 박물관의 전문 보존 및 수거 관리 직원은 노르웨이 정부의 건설과 재산 업무의 주요 고문인 Statsbygg와 외부 전문가와 긴밀히 협력하고 있습니다. 선박과 유물을 안전한 다루고, 건설 과정과 새 건물로 이동하는데 총력을 기울여야 하기 때문입니다.  그러나 유물 이전에 앞서 선박의 무게를 정확하게 측정해야 했고, HBK는 이 문제를 완벽하게 해결했습니다.

선박의 계량에는 총 중량을 결정하고, 중량 분포를 확립하고, 수분 흡수와 같은 시간 경과에 따른 변화를 모니터링하는 세 가지 주요 목적이 있습니다. 다양한 3D 스캐닝 방법과 함께 볼 때, 무게 분포를 모니터링하는 기능을 통해 박물관 직원이 선박의 잠재적 변화를 이해하고 효과적으로 해결할 수 있습니다.

고객의 맞춤형 컨설팅

선박을 안전하고 문제없이 이동시키기 위해 강철 장비를 주변에 설치하고, 임시 철도 시스템을 만들어야 합니다. 여기에서 선박은 새로운 전시 구역으로 이동합니다. 그러나 강철 링을 만들기 전에 엔지니어는 적절한 데이터를 조합해야 합니다. 하중이나 응력의 변화를 최소화하거나 가급적이면 제거해야 하기 때문에 선박의 이동 및 계량 작업은 종종 어려운 작업이 될 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 이 프로젝트의 엔지니어들은 많은 리프팅, 칭량 지점을 파악하고 이러한 지점이 이미 하중을 지닌 위치에 배치되었는지 확인했습니다. 

실제로 이것은 로드셀을 모든 수직 지지대에 고정하고 선박의 용골이 놓이는 커다란 모양의 빔인 용골 지지대에 배치할 위치를 신중하게 선택하는 것을 의미했습니다. 또한 새로운 응력을 피하기 위해 모든 로드셀을 두개씩 배치했습니다.

수직 지지대에는 나사산 막대를 통해 로드셀로 힘을 전달하도록 분할 바가 클램핑되었습니다. 앵귤러 브래킷은 두 개의 브래킷을 연결하는 두 개의 12mm 나사산 막대로 용골 빔의 측면에 나사로 고정되었습니다. 수직 나사산 막대는 부하를 로드셀로 다시 전달했습니다. 모든 것이 제자리에 있었을 때 엔지니어들은 미리 계획된 순서로 이러한 막대의 너트를 조심스럽게 돌리면서 2.5mm를 천천히 들어 올렸습니다. 이것은 무게를 확립하기에 충분했습니다.

그러나 더 큰 Gokstad 선박의 무게를 달릴 때가 왔을 때 몇 가지 추가적인 어려움이 있었는데, HBK의 도움이 여기에 필요했습니다. 용골 지지 빔의 계량 지점이 움직이는 리그에 활용되면서, 나사와 대략 배치된 12mm 막대 2개로 로드셀에 힘을 전달하는 브래킷을 고정하는 대신, 엔지니어는 리프팅 지점에서 세 개의 24mm 경화 강철 막대를 사용해야 했습니다. 높은 정밀도로 배치해야 했기 때문에 큰 구멍을 조심스럽게 뚫고 선박에 진동을 최소화해야 했습니다.

이 프로젝트를 위해 HBK의 Z6 로드셀은 다양한 측정 지점에 설치되었으며 catman® AP 소프트웨어를 사용하여 QuantumX MX1615B 스트레인 게이지 앰프에 연결되었습니다.

이러한 권위있는 프로젝트의 경우, 작업에 적합한 장비를 선택하는 것이 중요했기 때문에 HBK를 선택했습니다.”

컬렉션 매니지먼트 부서, 문화사 박물관 앤더스 헬세스 닐슨 (Anders Helseth Nilsson)

HBK는 작업 요구 사항을 충족하는 예외 제품을 제공하는 것 외에도 설계 측면에서 고객 서비스를 제공하고 우리가 겪었던 문제를 신속하게 해결했습니다.”

MX1615B 제품은 동적 및 정적 측정에 대해 정확한 결과를 제공하는 소형 스트레인 게이지 앰프를 제공하는 QuantumX 제품의 일부입니다. 스트레인 게이지 기반 트랜스듀서, 전위차계, 저항 온도계 (PT100) 또는 정규화 전압 (+/-10V) 뿐만 아니라 풀 브리지, 하프 브리지 및 쿼터 브리지 구성에서 스트레인 게이지의 정밀하고 안전한 데이터 수집에 적합한 MX1615B은 스트레인, 힘과 변위가 수집될 때 이상적으로 활용할 수 있습니다.  16개의 센서 입력과 소형 하우징에 배치된 일반적인 응용 분야에는 FEM 모델에 대한 정적 응력 테스트, 수명 분석을 위한 준 동적 피로 테스트, 모니터링 작업, 재료 조사, 잔류 응력 해석, 유지 보수 작업 및 필드 데이터의 일반 하중 기록 등이 있습니다.  catman® AP 소프트웨어와 함께 사용하면 간단한 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.

하드웨어가 소프트웨어보다 훨씬 우수한 성능을 발휘한 다른 시스템에 대한 이전 경험에 따라 catman® AP 소프트웨어를 갖춘 QuantumX는 박물관에 완벽한 시스템을 제공하여 지속적으로 정확하고 정확하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있도록 해줍니다.

결론

이 대규모 복잡한 프로젝트에 필요한 수요에 대처하기 위해 QuantumX의 다양성과 catman® AP 소프트웨어의 사용 편의성을 활용해 해결했습니다. 박물관이 다음 단계를 준비하는데 큰 도움이 되었습니다.

바이킹 선박 박물관 소개

바이킹 선박 박물관 (Viking Ship Museum)은 노르웨이의 세계 문화 유산으로 국가 상징이기 때문에 이동을 둘러싼 우려가 항상 상당한 관심사였습니다. 그러나 HBK의 계량 기술 및 까다로운 분야에 대한 광범위한 경험 덕분에 Viking Ship Museum이 이 중요한 프로젝트를 성공적으로 이끌었습니다. 즉 다음 단계를 진행할 수 있도록 신뢰도 높은 결과를 HBK의 통합 솔루션으로 얻을 수 있었습니다.