FORM + TEST는 ALPHA 2-5000 S 압축 시험기의 구현을 위해 HBK에 측정 기술을 의뢰했습니다. HBK 제품 사용에 대한 긍정적인 경험과 HBK 명성은 측정 기술 전문 솔루션을 결정하는데 많은 영향을 미쳤습니다. 무엇보다 HBK는 제품과 전체 측정 체인의 정밀도와 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 따라서 HBK는 이 프로젝트에 적합한 유일한 파트너가 되었습니다.
측정 시스템의 핵심 요소는 HBK의 세 개의 C18 기준힘 트랜스듀서가 있는 맞춤형 시스템인 BU18입니다. 또한 5kN, 100kN 및 500kN 측정 범위를 갖춘 HBK의 C15 레퍼런스 포스 트랜스듀서 세 대가 시스템에 통합되어 고정밀 힘 측정이 이루어졌습니다. 공칭 측정 범위가 2.5kN~1MN인 이 견고한(EMC 테스트, 스테인리스 스틸, 충격 및 진동 테스트) 전단력 센서는 각 용량의 10~100%의 매우 광범위한 측정 범위에서 DIN EN ISO 376에 따른 정확도 등급 00의 요구 사항을 충족합니다.
필요한 높은 정확도로 인해 BU18은 브라운슈바이크에 있는 독일 국립 계측 연구소(PTB)에서 교정되었습니다. ALPHA 2-5000 S에 맞게 맞춤화된 HBK의 빌드업 시스템은 DIN EN ISO 376에 따른 정확도 등급 00을 완벽하게 충족했습니다. 이 결과는 특히 교정을 앞두고 HBK와 FORM + TEST 간의 탁월한 협력으로 인해 달성될 수 있었는데, 여기서 트랜스듀서는 PTB가 규정 한대로 FORM + TEST에 의해 용량의 120%로 사전 로드되었습니다. BU18의 DAkkS 교정은 HBK의 공인 교정 실험실에서 사전에 수행되었습니다. 따라서 국가 표준(PTB)에 대한 교정의 추적성이 보장되었습니다.