측정 기술에 익숙해진 수습 직원과 학생들은 특히 실제 경험을 통해 빠르게 성장할 수 있습니다. 스트레인 게이지(SG) 및 다양한 센서 유형(예: 힘, 압력, 토크 또는 중량)을 HBK의 산업용 측정 앰프와 함께 사용하면 교육 및 훈련 목적으로 여러 응용 제품을 만들 수 있습니다. 이것은 기계 또는 전기 공학 분야뿐만 아니라 정보학 또는 자동화 분야에도 적용됩니다.
수습 직원은 특히 측정 앰프가 모든 최신 인터페이스와 프로토콜을 갖추고 HBK 센서가 산업 표준을 대표하기 때문에 많은 특혜를 받을 수 있습니다. 이러한 방식으로 다양한 응용 프로그램을 쉽게 개발할 수 있으며 빠른 학습 결과를 얻을 수 있습니다. 수습 직원은 간단한 측정 작업부터 시작하여 측정 앰프(예: PMX)가 데이터 스토리지 및 Soft-SPS(IEC61131)와 결합된 측정 시스템으로 동시에 작동하는 보다 복잡한 작업까지 수행합니다.