자동화 및 신뢰성: HBK의 측정 기술로 모니터링

기계 및 장비의 모니터링은 운영 안전과 운영 비용 절감을 위해 필수적입니다. 기록된 측정 데이터는 예방 유지보수를 예약하고 가동 중지 시간을 줄이는 데 사용할 수 있습니다. 기계 서비스는 실제 손상이 발생하고 생산 요구에 맞게 서비스 호출이 조정되기 전에 수행 할 수 있습니다.

압착 기계, 인쇄 기계 (웹 장력 제어), 풍력 터빈 (구조 모니터링) 또는 교량 또는 수력 발전소와 같은 구조물 : HBK는 스트레인 게이지(SG), 힘 및 변위 센서를 제공하여 지속적인 모니터링과 로드 계산을 제공합니다. 최첨단 자동화 인터페이스와 정합 소프트웨어를 갖춘 다중 채널 측정 시스템은 측정 데이터의 저장을 보장합니다.

HBK 솔루션

  • 힘, 스트레인, 압력 및 변위 측정을 위한 산업 프리미엄 품질의 모든 적절한 센서
  • 스트레인 게이지(SG) 선택
  • SG 및 피에조 기술 기반 힘 센서
  • 모든 관련 파라미터를 위한 견고하고 정확한 측정 앰프와 선택적 공정 데이터 저장 장치
  • 플랜트 자동화 시스템을 클라우드로 연결하는 광범위한 인터페이스; 키워드 : "개방형 자동화".

다목적 센서 기술

  • 기계에 사용하도록 설계된 특수 힘 센서
  • 부품에 직접 적용할 수 있는 SG 및 스트레인 트랜스듀서는 토크, 힘 또는 기타 기계적 파라미터를 간접 측정할 수 있습니다.

정밀 측정 앰프

  • 빠른 20kHz 샘플링 속도와 최대 0.01%의 높은 측정 정밀도를 갖춘 측정 앰프
  • 측정 앰프는 기계 상태의 사소한 변화를 기록합니다.
  • 기계뿐만 아니라 실제 앰프도 모니터링됩니다.
  • 디지털 인터페이스를 통해 기계 제어 시스템에 쉽게 통합

보기에 모든 것

  • 지속적인 센서 모니터링 및 오류 신호
  • 자동화 시스템 또는 클라우드를 통한 데이터 전송 및 원격 모니터링
  • 데이터 전처리: 기계 관련 데이터만 다음 처리 단계로 전달됩니다.

궁금한 사항이 있으신가요? 

응용 프로그램 전문가에게 문의하십시오. 언제든지 도와드리겠습니다.

문의하기!     

더 많은 정보가 필요하신가요?

TECHNOLAS Perfect Vision 사의 각막 레이저 개발 기술

안구 수술에 있어 실수란 있을 수 없습니다: Technolas Perfect Vision 에서는 HBM의 측정 기술을 매우 신뢰합니다.

Read more

Iron Gate 댐: 터빈 블레이드의 측정 효율

How to optimize blades of a hydro power plant turbine to get highest efficiency possible? Measurements with strain gauges help to find the right answers.

Read more

SKF: 기계 상태 측정

알루미늄 제품 생산업체는 이런 경우를 여러 번 경험했기 때문에 세계 최고의 베어링 기술을 가진 SKF는 HBM의 PMX플랫폼을 사용하여 그 원인을 규명하기로 결정했습니다.

Read more

EDF: 기반 시설의 안전 확보

프랑스 수력 발전소의 압력 파이프에 HBM 모니터링 앰프를 설치하였습니다.

Read more

교량 모니터링 : 장시간 측정

472개 센서를 이용한 모니터링 솔루션으로 교량 성능을 장기간 관리

Read more

견적요청

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBK 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Green check mark Individual offer

Green check mark Technical advice

Green check mark Fast response

1:1 문의 이곳을 클릭하셔서 요청사항을 작성해 주세요