접착 결합은 완전히 비파괴적으로 테스트할 수 없습니다. 이를 통해 접합된 관절을 영구적으로 모니터링하여 구조적 상태를 기록할 수 있습니다.
이러한 모니터링은 이미 단일 스트레인 게이지로 매우 쉽게 수행될 수 있으며, 이는 특히 손상에 민감한 위치, 제로 strain 포인트[1]에서 구성 요소에 결합된다. 이 특별한 위치는 접합된 부품의 표면에 단순 겹침 접합으로 접합이 손상되지 않으면 strain이 없다는 사실이 특징입니다. 손상이 발생하자마자 strain 분포가 이동하고 명확한 측정 신호를 기록할 수 있습니다.
이 유망한 SHM 접근 방식의 과제는 이전에 계산된 위치에서 스트레인 게이지를 가능한 정확하게 배치하는 것입니다. 그러나 작은 잘못된 위치(<200 µm)와 결합 두께의 변화 모두 측정 신호의 이동을 유발합니다. 그런 다음 strain의 결과적인 변화를 수정해야 합니다.