비용과 시간을 효율적으로 활용
- 컴팩트한 디자인
- 간편한 통합
- 경제적인 측정 솔루션
앰프 힘 센서 및 로드셀(N)
HBK의 힘 측정 포트폴리오의 일부는 통합 앰프와 함께 선택적으로 사용할 수 있습니다. 이를 통해 같은 출력 신호를 통해 포스 트랜스듀서와 스트레인 센서 중에서 선택할 수 있습니다.
앰프의 기술 사양은 센서와 완벽하게 일치합니다. 어떤 제품을 선택하느냐에 따라 앰프는 센서에 통합되거나 별도의 하우징에서 인라인을 구현합니다. 통합 전자 장치가 있는 센서의 경우 치수는 각각의 기존 아날로그 모델과 다르지 않습니다.
미니어처 | 표준 | 큰 힘 | 스트레인 센서 | |
NOMINAL 용량 | 50 N... 50 kN | 0.5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | n.a. |
압축 | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
장력 및 압축 | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
* 활성 로드셀로 큰 긴장력과 압축력을 측정하는 방법에 대해문의하십시오.