풍력 터빈: 광학 측정 시스템 설치
올바른 위치에 센서를 장착하는 것부터 결과 및 분석에 이르기까지 고객의 요구 사항을 충족한 풍력 터빈 모니터링 설치 비디오를 클릭해 보세요. HBK 엔지니어 Carola Corazza와 기술자 Sergio Possenti는 남부 이탈리아의 60kW 풍력 터빈에 광학 스트레인 측정 시스템을 설치하고, 이를 문서로 작성했습니다.
고객은 풍력 터빈의 가장자리/플랩 순간, 밴딩 모먼트 및 바람의 속도/방향 또는 풍압과 같은 다른 매개 변수로 타워의 비틀림을 모니터링하기를 원했습니다.
센서(블레이드의 경우 90°, 허브의 경우 360°)와 회전 부품 의 광학 DAQ 시스템 중 하나는 진동 및 일반적인 환경 조건을 처리하면서 높은 곳에 설치해야 했습니다.
이러한 까다로운 프로젝트를 수행하는 데 경험이 풍부하고 익숙한 HBK 전문가들은 광학 측정 시스템을 설치하여 고객을 지원했습니다.
HBK 서비스 및 기술은 잘 알려져 있고 입증 된 고품질로 인해 선택되었을 뿐만 아니라 센서, 앰프, 맞춤형 제품, 설치 및 시동으로 구성된 프로젝트를위한 완벽한 솔루션을 제공할 수 있었기 때문에 선택되었습니다. HBK는 측정 결과 분석을 추가로 지원할 수 있으므로 고객은 기본적으로 측정 시스템뿐만 아니라 모든 것을 관리해주는 완벽한 패키지를 구입했습니다.
설치의 중요한 측면은 블레이드의 균형에 영향을 미치는 센서의 무게였습니다. 동일한 체인에 있음으로써 광학 센서는 가볍기 때문에 설치가 용이합니다.
궁금한 사항이 있으신가요? 연락주시기 바랍니다.