전류 제로 시험
전류 제로(CZ)는 고 전력 회로-차단기에서 차단 현상과 관련이 있습니다. 오늘날, 고압 회로가 경제적인 측면에서 다름아닌 전기 방전에 의해 차단 된다는 것은 믿기 어려워 보입니다.
모든 회로-차단기는 서로의 접촉이 움직여서 떨어지는 것에 기초로 작동 하기에, 두 접촉 사이에 전기 방전을 유발 합니다. 이 전류 제로 현상은 압력, 온도, 이온 밀도 플라스마 흐름 등에 대한 지표 입니다.
전류 제로 측정은 방전 현상을 이해하기 위해 사용되며, 전류의 성공적인 차단에 대한 지배적 매개 변수를 확인하는 데 사용됩니다.
전류 제로 시험에 필요한 하드웨어 요구사항
전류 제로 시험에 맞는 섬유 절연 디지타이저 기술을 사용하기 위해서는, 주로 4 개의 요구사항이 충족 되어야 합니다:
- 수직 해상도
- 대역폭
- 빠른 전이에 대한 면역
- 자계장에 대한 면역
전류 제로 어플리케이션에 대한 승인 시험된 6600 HV
이 시험은 네덜란드 아르헴(Arnhem)에 있는 ‘KEMA High Power lab’에서 실행된 것으로, 이 기관은 고 전력 시험에서는 선도적인 전문가 중에 하나입니다. 표준이 주어지지 않고, 시험할 것에 대해 일반적으로 승인된 교정 방법, KEMA는 전용 시험 프로그램을 설정 하기로 결정하였는데, 이는 전류 제로 측정의 십 년 동안에 얻은 경험을 바탕으로 한 것입니다.
Your benefits
- Acceptance tested by KEMA
- Hardware for current zero testing
- Designed for High Power applications