Minimized setup time in the test stand and an ideal fit for frequently changing measurement tasks, due to immediate sensor identification and universal connectors.
콤팩트한 디자인의 8채널 DAQ
여러가지 센서를 사용하여 다양한 측정 업무를 하고 계십니까?
계측 작업 시 여러 채널이 필요하십니까?
HBM의 MX840B는 이러한 귀하의 업무에 적합한 유니버셜 DAQ 입니다. MX840B의 범용 커넥터는 어떠한 센서를 사용하든 정확한 데이터 값을 획득 할 수 있습니다. 또한, HBM의 TEDS 기술을 적용하여 센서 연결 후 별도의 셋업 과정 없이 곧 바로 측정이 가능합니다.
콤팩트한 사이즈, 유연한 채널 확장성, 수월한 사용법, 빠르고 정확한 데이터 수집 능력 등 측정용 앰프의 전 세계적 기준이 되는 HBM의 MX840B DAQ를 사용 해 보십시오. 귀하의 측정 업무를 한층 더 수월하게 도와드립니다.
Time-saving and efficient
- Connection of 17 different transducer technologies per channel
- Plug & Measure: Automatic sensor identification and channel configuration
- Fast calibration of transducers or validation through internal shunt connection
- Custom configuration of individual channels
- Wide ambient temperature range (-20 °C to +65 °C) and robust design allow use in any location
- Distributed system and short, pre-wired sense leads

Precise and reliable
- 24-bit analog-to-digital converter per channel
- Individual sample rates of up to 40 kS/s
- Active low-pass filter
- Accuracy classes ranging from 0.05 to 0.1 (depending on the sensor technology)

Reliable results and proven high quality from HBM ensure successful tests at any time!
Compact, mobile, and scalable
- The modules can be used as stand-alone instruments or combined with other measuring modules
- Many measuring modules for special tasks are available (e.g. high-precision, torque, full bridges, etc.)
- Different topologies (centralized, distributed, hybrid)
- Real-time integration with the Ethernet fieldbus (CX27B), CAN (MX471B), or voltage output (MX878B)
- Open software concept (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)

From one to thousands of channels: Measuring equipment that is scalable to fit your requirements and integrates with your system.
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX840B CAD step 파일 | ||
| QuantumX MX840B 악세사리 CAD step 파일 |
MX840B 가 지원하는 시그널 종류 :
- Strain gauge half or full bridge
- Current-fed piezoelectric transducers
- Piezoresistive full bridge
- Resistance thermometers (PT100, PT1000)
- Thermocouples (Types K, N, R, S, T, B, E, J, C)
- Ohmic resistor
- Potentiometric transducers
- Inductive half or full bridge, LVDT
- Voltage (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Standardized Current (0 / 4 … mA, 2-/3- or 4-wire configuration)
- Resistors (PTC, NTC, KTY, ...)
- Channel 5-8, in addition: rotary encoder, frequency measurement, SSI
- CANbus
Product Literature
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| QuantumX MX440B - 數據表 | Chinese | |||
| QuantumX MX440B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX440B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX440B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX840B - 數據表 | Chinese | |||
| QuantumX MX840B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX840B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX840B - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| 사용 메뉴얼 | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| 액세서리 | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information | English, German | |||
|
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information
SCM-TCK, SCM-TCJ | English, German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| QuantumX SCM-HV - Quick Start Guide | French, German, English | |||
| QuantumX SCM-SG120/350- Quarter Bridge Adapter | English | |||
| QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions | English, German | |||
| 드라이버 | ||||
|
HBM CANape Driver 64-bit
The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 through 23.0. Date: 01/2021
|
Version: 4.1.6
|
Size: 12 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 32-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
|
HBM LabVIEW Driver 64-bit
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased. Date: 02/2021
|
Version: 4.0
|
Size: 24 MB
| 다국어 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| QuantumX - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| 소프트웨어 | ||||
|
HBM Device Manager
The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices. Date: 12/2019
|
Version: 2.0
|
Size: 7 MB
| 다국어 | |||
|
PROFINET GSDML File
GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway Date: 06/2018 | Version: V2.33 | Size: 5 KB | 다국어 | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)
Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | 다국어 | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||
|
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf
IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure. | English | |||