이더넷, EtherCAT, PROFINET이나 XCP-on-Ethernet을 병렬로 사용한 시편 분석과 실시간 자동화
QuantumX CX27C: 실시간 벤치 자동화와 데이터 분석-모두를 위한 완벽한 해결
QuantumX CX27C게이트웨이 모듈은 다양한 측정 체인 구성의 핵심입니다.
시편의 시간 동기화 측정 분석 그리고 테스트 벤치의 자동화와의 통합으로 인해 실시간 시험이 가능합니다.
최대 24개의 QuantumX이나 SomatXR모듈 센서 정보를 동시에 수집할 수 있으며 병렬로 신호를 최대199개까지 실시간으로 통합할 수 있습니다. CX27C게이트웨이 모듈은 다양한 데이터 통합이 가능하여 유연성이 특히 높습니다.
- 이더넷 TCP/IP 를 통한 catman데이터 수집 소프트웨어 또는 기타 소프트웨어와의 통합
- EtherCAT이나 PROFINET IRT를 통한 실시간 통합
- XCP-on-Ethernet을 통한 모든 CAL소프트웨어로 통합

QuantumX을 쉽고 빠르게 통합
EtherCAT™, PROFINET 또는 Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2나 NTP등의 다양한 동기화 옵션이 있어 강력한 데이터 수집 시스템인 QuantumX을 광범위한 시험 환경과 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.
CX27C게이트웨이를 사용하면 QuantumX를 아래에 적용할 수 있습니다.
- 구조와 열내구성
- 엔진과 파워트레인
- 제어장치를 위한 새로운 기능 개발
높은 유연성
- QuantumX와 catman을 사용한 측정데이터 수집
- XCP-on-Ethernet을 통한 실시간 통합(EtherCAT 또는 PROFINET IRT)
- 보편적인 채널로 모든 센서 사용 가능
- 끊임없는 새로운 요구와 부담이 큰 작업에 이상적

고성능
- 2 MS/s의 이더넷 데이터 처리량
- 밀리초 시간대에서 199개의 병렬의 실시간 신호
- 유일한 4버스 연결의 병렬 작업, 가령
- EtherCAT + Ethernet
- PROFINET + Ethernet
- EtherCAT und XCP-on-Ethernet
- 한 시스템 내의 여러 CX27C: EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
- XCP-on-Ethernet과 MX471C를 가진 CAN FD

두 신호 경로로 인한 높은 병렬 데이터 처리량
신속한 설정
- 자동매핑으로 인한 자동 설정
- 다양한 동기화 옵션 (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
- 다루기 쉬운 무료 설정 소프트웨어 (MX Assistant)
- 끊임없이 변하고 부담이 큰 작업에 이상적

Fast signal integration using automatic channel parameterization (TEDS) and automapping.
CAD Drawings and CAD Models
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.