고분해능을 통한 정밀한 측정 결과 제공
QuantumX MX460B: 최대 100kS/s의 고분해능 토크 측정 모듈
QuantumX MX460B 데이터수집장치는 100MHz의 분해능과 최대 100kS/s의 샘플링 속도로 디지털 펄스 및 주파수 신호를 매우 정밀하게 수집할 수 있어, 동적인 어플리케이션(예: 전기 드라이브 및 고성능 엔진을 개발 등)의 측정 작업에 적합합니다. QuantumX MX460B는 회전 속도, 토크, 각도, 위치, 변위 및 펄스폭 변조 같은 여러 수량을 동시에 수집하면서 데이터의 손실 없이 곧 바로 전송할 수 있는 세계 유일의 디지털 펄스 및 주파수 모듈입니다. 이 모듈은 0.01의 정확도로 매우 세밀하고 재현 가능한 측정 결과를 제공할 수 있습니다.
실시간 비틀림-진동 분석과 차동각 계산(Real-time torsional-vibration analysis and differential-angle calculation)을 통해 포괄적인 안전 기능을 제공합니다. 예를 들어, 이 기능은 테스트 벤치의 부하 테스트에서 비상 정지가 필요할 경우에 유용합니다. 펄스 및 주파수 모듈은 QuantumX 제품군에 최적으로 통합되어 있습니다. 이더넷과 FireWire를 통해 기존 측정 시스템에 모듈식으로 간편하게 연결할 수 있습니다. QuantumX MX460B는 HBM의 T12HP 및 T40B 고급 토크 센서의 데이터를 완벽하게 측정할 수 있습니다.
- 정확도 등급: 0.01
- 샘플링 속도: 한 채널 당 최대 100 kS/s
- 인터페이스: Ethernet, FireWire
탁월한 정밀도
- 정확도 등급 0.01
- 채널당 최대 100kS/s의 샘플링 속도
- 능동 저역 필터(Bessel, Butterworth, 선형 위상)로 노이즈 최소화
- 뛰어난 고분해능 데이터

다양한 기능
- 최대 1MHz의 디지털 펄스와 주파수 신호에 적합
- 회전 속도, 토크, 각도, 위치, 변위 및 펄스폭 변조의 최적화된 수집과 처리
- 채널당 5~24V 범위에서 선택할 수 있는 능동 센서용 공급 전압
- 실시간 비틀림 진동 분석과 차동각 계산 통합

용도에 맞는 다양한 어플리케이션에 활용 가능
뛰어난 연결성
- PC에서 실행하는 catman으로 각도 기반 분석
- TEDS를 통해 자동으로 측정점 확인
- QuantumX 제품군에 최적으로 통합
- 자동화 환경에 실시간으로 연결하거나 데이터 분석용 PC에 간편하게 연결
- Backplane, EtherCAT 또는 CAN 모듈을 포함하는 광범위한 액세서리
| 제품 CAD 파일 다운로드 | ||
|---|---|---|
| QuantumX MX460B CAD step 파일 | ||
| QuantumX MX460B 악세사리 CAD step 파일 |
2가지 버전으로 제공
- QuantumX MX460B: 4-channel high-dynamic digital module
- SomatXR MX460B-R: Ultra-ruggedized, 4-channel high-dynamic digital module