QuantumX MX471 CAN 버스 모듈을 이용하면 최대 4개의 CAN 네트워크를 QuantumX 데이터 수집 시스템에 동시 통합할 수 있고 필요에 따라 확장도 가능합니다. 아날로그 측정 모듈과 병용하면 이동식 자동차 시험 및 테스트벤치의 측정 게이트웨이로 쓰기에 적합한 모듈입니다.
모듈식으로 만들어졌기 때문에 수많은 CAN 노드들을 동시에 통합할 수 있고, 수많은 CAN 신호들을 수집할 수 있습니다.
강력한 게이트웨이 모드를 갖추고 있기 때문에 최대 200개의 아날로그 또는 디지털 입력 신호를 테스트벤치 제어 시스템이나 데이터 기록장치에 전송할 수 있습니다. 따라서 QuantumX를 독립형 시스템으로 통합 가능합니다. 또한 CAN-2-CAN 게이트웨이 설정 등 여러 가지 목적을 위해 수집한 메시지들을 필요한 대로 분할하거나 재조립할 수 있습니다.
채널이 기록장치 모드에서 작동하기 때문에 차량 속도, 핸들 위치 또는 제동장치 명령 등 여러 가지 종류의 수많은 신호들을 아날로그 CAN 버스 입력 신호들과 함께 수집할 수 있고, 데이터 저장 및 분석을 트리거할 수 있습니다. 수집된 모든 신호는 실시간 출력(아날로그 또는 디지털 EtherCAT 등)이 가능합니다.