Universal. Powerful. Flexible.

고객들이 HBM의 QuantumX 앰프를 선택하는 데에는 이유가 있습니다. HBM의 MX471B 모듈 은 당신의 QuantumX 시스템이 CAN 네트워크 와 연동 가능하도록 지원하며 high-speed 또한 보장 합니다.

MX471B 는 CAN, CCP,  xCP-on-CAN messages 를 지원할 뿐 아니라 어떠한 아날로그 입력값도 CAN message 로 변환이 가능합니다. 예를들어 MX1615B 스트레인 게이지 입력은 MX471B에 의해 single CAN messages 로 변환됩니다.

MX471B 의 탁월한 장점:

  • 4 channels that can be individually configured: Input / Output (Receive/Transmit)
  • High-speed CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, Standard / Extended Identifier
  • Individually configurable bit rate
  • Internal selectable termination resistor
  • CiA standard-compliant connector: 9-pin D-Sub (male)

receiving CAN:

  • Up to max. 128 signals and a total of 9,600 signals per second can be received per port
  • Supported signal types include: Standard, Mode dependent, Mode signal
  • CAN Calibration Protocol (CCP) and eXtended Calibration Protocol supported (xCP-over-CAN)

transmitting CAN:

  • Up to max. 200 signals and a total of 4,800 signals per second can be transmitted
  • Any QuantumX measurement input including real-time calculated signals can be transmitted
  • Signal type: 4 byte signal

DBC 포맷의 설명 파일을 사용하여 손쉽게 Configuration 가능. 변환된 시그널을 위한 설정을 위해 빠른 intergration 용 DBC 파일도 지원 가능.

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
Chinese
Japanese
German
브로슈어
English
Chinese
Japanese
English (US)
German
Portuguese
사용 메뉴얼
다국어
다국어
German
Italian
Chinese
English
Japanese
English, German
English, German
German, English
English
Italian
액세서리
Italian
English
English
German
German, English
Italian
Declaration of Conformity
다국어
다국어
다국어
Tech Notes

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

English

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

English

Order Number

1-MX471B

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.