Genesis HighSpeed: 데이터 획득 시스템 보상 판매 캠페인
까다로운 테스트는 항상 Genesis HighSpeed를 통해 안전하게 처리됩니다. 이러한 고품질 데이터 획득 시스템의 사용자는 첨단 기술의 진면목을 알아 볼 것입니다. Genesis HighSpeed에 대한 보상 판매 캠페인을 통해 이 분야의 최신 기술과 혜택을 누릴 수 있습니다.
보상 판매 캠페인 적용 범위
Trade In Board | Description | Recommended Upgrade | Discount |
1-GN810-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN811-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN812-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN813-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN814-2 | Basic 1 MS/s | 1-GN815 | 20% |
1-GN401-2 | Fiber Optic Receiver | 1-GN1202B | 20% |
1-GN402-2 | Fiber Optic Receiver | 1-GN1202B | 20% |
1-GN610 | High Voltage | 1-GN610B | 20% |
1-GN611 | High Voltage | 1-GN611B | 20% |
업그레이드된 카드는 메인 프레임 업그레이드가 필요할 수도 있습니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
모든 Vision / Odyssey / Dimension 카드도 이 보상 판매 캠페인에 적용됩니다.
Trade In Mainframe | Description | Recommended Upgrade | Discount |
GEN2i | Mainframe with integrated PC and 2 slots | GEN3iA | 10% |
GEN5i | Mainframe with integrated PC and 5 slots | GEN7i | 10% |
GEN7t | Tethered mainframe with 7 slots | GEN7tA | 10% |
GEN16t | Tethered mainframe with 16 slots | GEN17tA | 10% |
Trade-in your mainframes and benefit from many advantages:
- 2 x PTPv2 ports for time synchronization
- Standard connection for Master / Slave (needs SFP)
- Direct network access to local SSD (Perception software not required)
- New interfacing options (e.g. compatible with EtherCAT bus output)
- Support for GEN DAQ API
Please note that an upgraded mainframe may also need new acquisition cards. Contact your local sales representative for more information.
Any Vision / Odyssey / Dimension mainframe also applies to this trade-in offer
캠페인 참여하기 3단계 방법
1. 아래 보상 판매 캠페인 폼을 작성해 영업 담당자에게 발송합니다.
2. 15 % 할인 된 가격에 새 카드를 받거나 5 % 할인 된 메인 프레임을 받습니다.
3. 기존 카드 / 메인 프레임은 HBK에 반납합니다.
Disclaimer: This offer has no cash alternative. This offer cannot be used in conjunction with any other offer. This offer is not valid for customized equipment. Old equipment must be returned to HBK within 30 days. HBK may withdraw or suspend this offer at any time without notice. The trade-in offer only applies when the customer agrees to trade in hardware as per promotion criteria. For those cases where the trade-in unit is not presented, we will charge the full price for the new item. For more information on this trade-in offer, including full discount criteria, please contact your local HBK sales office.