최고의 정밀도 – 월드클래스 측정기술을 자랑합니다
RTN 링 토션 로드셀: 최대 470 톤까지 정밀한 측정 값 지원
RTN 링 토션 로드셀은 폭넓은 계측범위 (최대 용량 470톤)에서도 매우 정밀한 측정 값을 제공하므로 컨테이너 중량 계측 유형은 물론 트럭 스케일 제조 및 대형 프랫폼 스케일 측정에 적합합니다. 다른 로드셀과 달리 RTN 로드셀은 독특한 링 형태의 스트레인 게이지를 사용하기 때문에 가로 하중의 영향을 최소화합니다.
입력 저항이 높고 전력 소비가 적어 배터리로 작동되는 분석 장치를 사용하여 측정할 수 있습니다. 옵션으로 제공되는 고온 버전(최고 110°C)은 주물 기술용으로 적합합니다. IP68/IP69K 의 보호 등급을 인증 받아 실외는 물론 습도가 매우 높은 조건에서도 사용할 수 있으며 IECEx-ATEX 버전으로 폭발성 대기가 있는 곳에서도 사용할 수 있습니다..
- 최대 용량: 1 t ~ 470 t
- 정확도 등급: 최대 C3
- 보호 등급: IP68/IP69K
높은 측정 정확도
- 출력 신호 2.85 mV/V로 정밀도와 신호 대 잡음 비율이 높음
- 특수 디자인과 링 형태의 스트레인 게이지 사용으로 가로 하중의 보상이 뛰어남
- 높은 입력 저항(4,350옴 초과)으로 낮은 전류 소비량 보장
- 최고 3,000 d (OIML R60)의 중량 계측 시스템

뛰어난 견고성
- -30°C ~ +80°C(옵션은 최고 +110°C)의 넓은 온도 범위
- 스테인리스강 재질
- 내화학성온도
- 영향이 적은 넓은 케이블 단면
- 방폭 인증(IECEx-AI 1/21)
- 위험 영역에서 사용할 수 있는 할로겐 비함유 케이블 (옵션 사항)
- IP69K 보호 등급으로 습기에 강함 (옵션 사항)

가혹한 환경내의 측정에 적합 – 어떠한 측정 환경 하에서도 사용할 수 있습니다
넓은 사용범위
- 로드셀 높이가 낮아 작업환경에 쉽게 적용 가능
- 14개 종류의 다양한 용량 제공
- 기계 통합이 간편한 일체형 RTN/M 중량 계측 모듈 제공
- 다양한 케이블 길이와 케이블 종류 제공

다양한 어플리케이션 – 다양한 제품 종류와 액세서리를 지원합니다.
CAD 도면
다양한 종류의 악세사리
- Elastomer mounts
- Pendulum mounts
옵션 사항:
- Explosion-proof versions according to different standards
- Different cable lengths and cable types
- Service temperature range up to +110°C
- Also available as weighing module RTN/M
더 많은 정보는 제품의 데이터시트를 확인하세요