최고 정밀도 작업을 위한 앰프 및 전자 장치 측정

 최소한의 측정 불확실성을 보장하는 핵심 요소는 측정 원리의 선택입니다. 힘, 토크, 압력 및 기타 수량의 경우 스트레인 게이지 기술을 기반으로 하는 트랜스듀서가 수십 년 동안 표준을 설정했습니다. 절대 진실(정확도)과 반복성(정밀도)을 데이터로 변환하기 위해 HBK 정밀 계측기 및 교정 장비는 이러한 트랜스듀서의 적절한 파트너입니다.

전 세계 100개 이상의 국립 계측 연구소가 HBK 계측기와 교정 단위를 참고자료로 사용하여 ppm(백만 분의 1)의 세계로 진입합니다. 따라서 HBK 교정은 전 세계 필수 표준입니다. 계측 외에도 산업, 연구 기관 및 대학은 센서 생산, 교정 및 비교 측정을 위한 HBK 정밀 기기의 최고 정확도와 정밀도에 의존합니다. HBK와 물리학의한계를 쫓아!

고정밀 앰프

HBK의 고정밀 앰프는 정확하고 정확한 데이터 수집을 가능하게 합니다. 독립형 정밀 측정 앰프나, 통합된 QuantumX 또는 MGCplus 제품 제품군에서 HBK는 측정에 적합한 도구를 제공합니다.

교정 단위

원활한 추적 성과 교정 장치가 있는 계측기의 정기적인 검증은 데이터를 신뢰하는데 필수적입니다. HBK는 계측기의 교정을 위한 광범위한 브리지 교정 장치를 제공합니다.


정밀도와 정확도로 추가 마일 가기

단일 공급자의 참조 측정 체인

HBK 정밀 앰프의 이점을 최대한 활용하려면 힘,,토크 압력에 대해 똑같이 정확하고 정확한 기준 트랜스듀서로 측정 체인을 완료하는 것이 중요합니다.

더 알아보기

HBK 교정 연구소

HBK가 센서, 데이터 수집 시스템 또는 완벽한 측정 체인을 교정하여 측정 결과의 장기적인 품질을 보장하도록 합니다.

자세히 알아보기


우수한 서비스와 지원의 혜택