BE3200 Test Sequencer
BE3200시험 순서기는 스위칭 기어 또는 탄도학 시험의 타이밍 및 순서 제어에 맞게 설계 되었습니다. 이는 전통적인 전기- 기계 시스템을 마이크로프로세서 급의 정밀함으로 대체 한 것입니다. 확장도니 연동 및 안전 특성을 갖추었기에, 이는 광학- 절연이 되어 있는, 최대 64개의 출력이 사용 가능합니다. 윈도우 소프트웨어는 백만 분의 일초 단위로, 광학 - 절연된 시리얼 포트를 통하여, 사이클 도는 상(Phase)의 정도(degrees)를 제어할 수 있게 해 줍니다.
이러한 고속의 제어기는, 낮은/높은 전압 및 높은 전력을 사용하는 실험실에서, 시험에 사용되는 디바이스의 동작에 대한 정밀한 타이밍을 제공합니다. BE3200 타이밍 패턴은 주 발생기 또는 외부 주 발생기에 동기화 될 수 있고, 또는 내부 타이머에서 유도하여 사용할 수 있습니다. 출력은 프로그램 된 순서에 따라 켜지거나 꺼지게 되며, 완전 동기화 됩니다. 동기 신호는 입력 신호 주파수를 따릅니다. BE 3200의 모든 출력 및 입력은 절연된 광섬유 입니다.
보호
이 순서기는 다수의 보호 방안이 마련되어 있어 시험중의 장비에 손상을 방지합니다.
- 주요 고장 (Mains Failur): 주 전원이 중단되어도, 시스템은 계속 동작합니다.
- 동기고장(Sync Failure): 동기 입력이 중단되어도, 가장 최근에 측정된 주파수를 사용하여, 시스템은 내부 타임베이스(Timebase)로 전환됩니다.
- 감시타이머(Watchdog Timer): 내부 고장이 발생하면, 감시(watchdog)회로가 '순서기 온라인' 상태를클리어 하는데, 이는 주 전원을 정지하는데 사용됩니다.
순서기 제어 프로그램은 PC에서도 구동할 수 있습니다. 타이밍 정확도는 1도(Degree)정도 더 좋으며, 타이밍은 1000분의 1초 또는 사이클 및 디그리(Degree)로 입력할 수 있습니다. 다운로드 한 순서는 무작위 - 반복 모드에서 내성 시험용으로 사용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 HBM Genesis High Speed의 고전압 데이터 수집 및 분석 컴포넌트와 완전하게 통합하여 사용할 수 있습니다.
주요 고객 정보:
HBM은 CE준수에 관한 제품 검사 동안에, BE3200시험 순서기에서 설계 결함을 발견하였습니다. Only units delivered before August 2010 are affected. 정보를 더 원하신다면 여기를 클릭하세요.
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
BE3200 - Data Sheet | English | |||
브로슈어 | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
사용 메뉴얼 | ||||
BE3200 - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
BE3200 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||