M408 / M416 - 4개 이상의 센서 체인 연결: 옵티컬 스트레인 게이지를 위한 M408와 M416 멀티플렉서

전자파의 영향이나 폭발의 위험이 높은 환경이라도: 옵티컬 스트레인 게이지 측정 기술은 높은 스트레인 및 해로운 환경 조건에서도 믿을 수 있는 테스트 결과를 보장합니다.

제품 설명

"빛을 이용한 측정"을 통한 이익 - 측정점이 많은 작업 조건에서 – HBM의 M408과 M416 멀티플렉서를 사용해 보세요. HBM의 단일 멀티플렉서는 옵티컬 센서 체인의 수를 증가시켜 줍니다 - 그리고 4개 이상의 센서 체널에 연결 할 수 있습니다. "직렬"방식의 인테러게이터의 연속 대신에, 매우 간단하게 설치 가능합니다 - 그리고 동시에 뚜렷한 가격적인 이득을 제공합니다.

320개 이상의 옵티컬 측정점

M408과 M416 멀티플렉서는 HBM의 옵티컬 측정 체인에서 필수적인 부분으로써 , 옵티컬 스트레인 게이지, 인테러게이터와 데이터 수집 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

옵티컬 측정 체인: 하나의 장비로

하나의 소스로 부터 모든 옵티컬 측정 장비를 사용함으로써 안전성을 증대시킬 수 있습니다: 완벽한 fiber-Bragg-grating 기반 기술 덥분에 매우 쉽게 신뢰 할 수 있는 시험 결과를 얻을 수 있으습니다 - 또한 매우 쉽게 측정 체인을 위한 완벽한 맞춤 장비를 사용 할 수 있습니다.

HBM의 멀티플렉서와 인테러게이터는 특별히 제작되었으며, 즉시 측정이 가능합니다.

Related Products

Optical Strain Gauges from HBM

Order Numbers

1-M408
1-M416

Key Features

  • Upgrade of 4-channel interrogators to 8- or 16-channel mode
  • 실시간 데이터 수집
  • 안전하고, 고속의 옵티컬 회로
  • 맞춤 인테러게이터와 최적으로 결합
  • 외부 자극 전압 불필요.

Product Literature

제목 / 설명 언어
HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response