교정(calibration)은 계측을 바로 잡기 위한 아주 중요한 기본입니다. 그러므로, 앰프의 교정 유니트에 대한 중대한 요구 사항을 확실히 해야만 합니다. HBM의 PC-컨트롤 K148 교정 유니트는 교정 과업을 위한 최고의 안전성과 신뢰성을 제공합니다.

훌륭한 정확도와 선형성: K148 교정 유니트는 1~8 채널까지 갖춘 앰프를 위한 스트레인 게이지 풀 브릿지를 모의 실험 합니다. K148는 각 10 단계의 5 계측 범위를 따릅니다. 이는 ±0.2 mV/V ~ ±100 mV/V의 계측 범위에서 225 Hz ~ 4.8 kHz의 DC와 반송파 주파수 앰프가 교정되도록 합니다. 이 교정 유니트는 완벽하게 조정되어 왔고 특유의 높은 정확도와 0.0025%의 선형성을 제공합니다. (0.01% for DC and carrier frequencies higher 600 Hz ).

PC를 통한 직접적인 셋업과 조작상의 안전성: K148 교정 유니트는 높은 정확도만을 위해 뛰어난 것은 아닙니다:PC에 K148를 연결함으로써 시간은 절약하고 안전성을 증가시키세요. K148은 USB나 RS232 인터페이스를 통해 컨트롤 되고 완벽한 자동 교정이 가능합니다. 뿐만 아니라,PC에 직접 교정 단계를 설정할 수 있고, PC에서 교정되는 앰프의 데이터를 안전하게 수집할 수 있습니다.

또 다른 장점은 많은 앰프를 이용한 시스템을 교정할 때 시간을 절약할 수 있습니다. 검증과 교정이 아주 적은 시간과 노력만을 소모하기 위해 채널과 교정 단계는 요구 조건을 프로그램화 할 수 있습니다.

와이어링 역시 더 이상 복잡하지 않습니다. USB 포트가 K148 전압 공급을 위해 사용되기 때문에: 와이어링을 위한 불편한 파워 팩과 파워 소켓을 위해 필요한 것들은 이제 옛날 말입니다.

K148이 수동으로 작동될 때에도, 더 편리하실 것입니다.: 장비에 대한 직관적인 조정은 버튼을 눌러 보다 쉽게 사용하도록 하는 설계에 의해 강화될 수 잇습니다. 경량의 하우징이 한정된 공간에서도 지장을 받지 않게 하고, 스트레인 게이지 쿼터 브릿지 앰프용 HBM의 K800 교정 유니트에 올려질 수 있도록 합니다.

Product Literature

제목 / 설명 언어
데이터 시트
English
German
Italian
사용 메뉴얼
English, German
EU Declaration of Conformity
다국어

Order Number

1-K148

HBMshop See prices, availability and get an instant quote.
견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response