K3607 교정 유니트는 기계적인 수량을 계측 제품에 속한 스트레인 게이지 센서의 이용 없이 계측 앰프나 계측 제품을 교정할 수 있습니다.
이런 목적을 위해 교정 계기는 350-Ω 스트레인 게이지 풀 브릿지를 따라 설계된 별 형태의 고도 정밀 저항 네트워크가 설치 됩니다. 빌트인 정밀 저항기의 아주 낮은 자기 용량(self-inductance)과 자체인덕턴스(self-inductance)가 교정 계기를 정확도 등급0.025에 놓이게 합니다.
적절한 계측 앰프가 사용될 때, K3607 교정 계기는 긴 계측 케이블의 옴과 용량 효과의 밸런스를 위해 6-와이어 회로에서 작동될 수 있습니다.
Product Literature
제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
---|---|---|---|---|
데이터 시트 | ||||
K3607 - Caractéristiques techniques | French | |||
K3607 - Data Sheet | English | |||
K3607 - Datenblatt | German | |||
K3607 - Prospetto dati | Italian | |||
사용 메뉴얼 | ||||
K3607 - Operating Manual | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
K3607 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
K3607 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
Order Number
1-K3607