Product Literature

주요 특징

  • 광섬유 당 다량의 옵티칼 스트레인 게이지
  • 전기 센서에 비해 와이어링 수고가 감소
  • 긍정적이고 부정적인 스트레인 방향에서 다양한 계측 범위, 광섬유의 프리스트레인의 요구가 없음
  • 전형적인 연결 리즈에 비해 섬유 유리의 가벼운 무게
  • 전자석 반응에 대해 둔감
  • 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용을 가능
  • 전기 스트레인 게이지와 비슷한 설치 방법

빛을 이용한 계측에서 새롭고 많은 이득을 맛보세요. - 클래식한 스트레인 게이지의 투박함과 편리함에 대한 포기 없이.

HBM의 옵티칼 스트레인 게이지는 4~9 마이크로미터보다 크지 않은 아주 작은 코어 지름을 가진 유리 섬유로 만들어졌습니다. 참고로 비교하자면, 사람 머리카락의 지름은 60~80 마이크로미터 입니다. 섬유 코어는 125 마이크로미터의 지름을 가진 순수한 유리의 클래딩 층(cladding layer)으로 둘러쌓여 있습니다.

스트레인 측정을 위한 Optical effect는 반사지점의 거리 때문에 반사된 빛의 파장이 유도 스트레인으로 인해 변하게 됩니다.

Bragg grating에 기초한 센서들은 다음과 같은 이점이 있습니다:

  • 비 전자기성
  • 폭발의 위험이 높은 곳에서 사용 가능
  • 고 진동 적재물 아래 센서 물질(유리) 이 물리적 결함 없이 견딤
  • 연결선의 수를 줄임에 따라 테스트 대상에 대한 충격을 줄임
  • 다른 Bragg 파장들과 많은 센서들의 낮은 상호연결을 단 하나의 선으로 해결

이전에, 테스트 대상에 Bragg grating 과 유리섬유의 설치는 접착 풀과 함께 Bragg grating의 양 옆에 붙여졌습니다. 유리섬유는 그러므로 반드시 부정 스트레인(압축) 측정을 위해 pre-strain되어야 합니다. 이것은 부정 스트레인 방향의 측정 범위가 pre-strain 의 값과 방향에 대한 정확한 응답성 만큼이나 제한됨을 일컫는 것입니다. Bragg grating이 섬유 안에 위치하면서 게이지 pre-strain과 설치가 섬유의 원치 않는 손상을 야기할 수 있습니다.

Bragg grating 유리섬유가 복합물에 대칭적으로 넣어짐으로써 HBM의 옵티컬 스트레인 게이지가 갖는 이점입니다. 긍정과 부정 스트레인 모두 Bragg grating에 유도 되는 특허 받은 디자인 입니다.

HBM 독자적인 옵티컬 스트레인 게이지는 입증된 기술을 이용하고, 함께 작업하기 편리합니다. 옵티컬 타입이나 전통적인(전기) 타입을 다루는 것에 있어서는 큰 차이점이 없습니다. 여러분은 새로운 스킬을 익히실 필요가 없습니다: 접착, 보호, 연결 등 모두 똑같습니다. 독자적인 디자인은 섬유를 보호하고 여러분의 빠르고 편리한 셋업을 구성하게 해 줍니다. 옵티컬 센서 기술과 많은 종류의 전기 스트레인 게이지용 액세서리로 부터 이득을 맛보세요.

두 세계에서 최고: HBM의 계측 기술은 전기와 옵티컬 스트레인 게이지를 둘 다 이용한 데이터의 동시 수집을 가능하게 합니다. HBM's catman®AP 소프트웨어에서 EasyOptics 모듈은 여러분이 서로 다른 센서 타입으로 부터의 데이터를 한꺼번에 수집하고 분석할 수 있도록 도와줍니다.

견적요청

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

HBM 영업팀과 Contact!

Please send me:


Start your inquiry

Individual offer

Technical advice

Fast response