우수한 기계적 특성과 이상적인 신호 품질에 따른 높은 정확성
15kN·m ~ 80kN·m범위의 T40FM 동적 토크 측정
T40FM 토크 트랜스듀서는 최대 80kN·m까지 동적 토크를 정확하고 신뢰성 있게 측정할 수 있으며 가격 대비 성능이 우수합니다. T40FM 토크 트랜스듀서는 가혹한 조건에서도 사용 가능할 수 있을 만큼 견고하므로 대형 엔진과 트랜스미션에 대한 생산과 테스트 벤치에 더할 나위 없이 적합합니다. 작은 형태, 넓은 특정 범위, 다양한 디지털/아날로그 인터페이스를 특징으로 하는 T40FM 토크 트랜스듀서는 시스템에 신속하게 연동할 수 있습니다. 또한, T40FM 토크 트랜스듀서는 앞선 시리즈인 T10F와 동일 크기로 제작하여 최신 기술로 업데이트가 용이합니다.
- HBM 정확도 등급: 0.1
- 공칭 (정격) 토크: 15kN·m~80kN·m
- 공칭 회전 속도: 최대 8000rpm
정밀성
- 0.05%에 불과한 이력 현상(hysteresis), 높은 측정 정확성과 우수한 선형성
- 높은 잠재력 안정성
- 비틀림에 강한 최적의 동적 측정 특성
- 최대 6kHz의 넓은 대역폭
- 38.125kS/s에 달하는 매우 빠른 샘플 레이트
- 선형적인 측정 프로세스에 따른 안정적인 브리지 신호

견고성
- 온도 변화에 영향을 받지 않는 안정성
- 기름과 먼지에 대한 영향을 적게 받는 자기 저항 센서를 장착한, 견고한 회전 속도 측정 시스템

자기 회전 속도 측정 시스템으로 혹독한 조건에서도 유지되는 회전 속도 측정 데이터 신뢰성
다목적성
- 15kNm ~ 80kNm 범위의 넓은 측정 선택 범위
- 아날로그, 디지털 인터페이스(Profibus-DP, CAN, EtherCAT, Profinet)로 다양한 테스트 벤치에 연동이 용이
- T10FM 트랜스듀서와 같은 크기의 컴팩트 유형
- 작은 형태, 단순한 어셈블리

넓은 측정 범위와 용이한 통합으로 다양한 어플리케이션에서 유연하게 사용 가능
CAD 도면
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
다양한 액세서리
- 토크 출력 및 회전 속도 출력을 위한 케이블
- TMC 케이블
- 케이블 소켓
- 케이블
자세한 사항은 데이터 시트를 참고하세요.
관련 제품
T40FM 자료
| 제목 / 설명 | 언어 | 제품 | 언어 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 데이터 시트 | ||||
| T40FM - Caractéristiques techniques | French | |||
| T40FM - Data Sheet | English | |||
| T40FM - Datenblatt | German | |||
| T40FM - データシート | Japanese | |||
| 브로슈어 | ||||
| Drehmoment-Messtechnik - Broschüre | German | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English | |||
| HBM torque measurement technology - Brochure | English (US) | |||
| HBM torque measurement technology - Folleto | Spanish | |||
| HBM torque measurement technology - ブローシャー | Japanese | |||
| T40 Familie - Broschüre | German | |||
| T40 family - Brochure | English | |||
| T40 family - брошюра | Russian | |||
| Torque - 小冊 | Chinese | |||
| 설치/조립 방법 | ||||
| T40FM - 設置マニュアル | Japanese | |||
| T40FM - Mounting instructions | German, English | |||
| T40FM - Notice de montage | French | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable) - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||
| T10F, T11, T12, T40 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
| T40 - EU Declaration of Conformity | 다국어 | |||